Au Royaume-Uni, les employés de bureau et les industries qui les soutiennent bénéficient de la technologie et de l'équipement financés par SFS. La gamme d'actifs disponibles est mise en évidence dans les exemples ci-dessous :
Rhiannon transforme sa camionnette de livraison en parking de l'entreprise. Elle tire dans une baie à côté d'un Borne de recharge pour véhicules électriques où la voiture d'un employé est branchée. L'énergie pour recharger les voitures provient de panneaux solaires. Les fourgonnettes GPS partage son arrivée au lieu de livraison avec le bureau central de répartition, pendant qu'elle s'approche de la porte du bâtiment : La station de recharge, les systèmes télématiques et les panneaux solaires sont tous financés par SFS.