Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Financement d'équipement de diagnostic

Investir dans l'imagerie de manière intelligente.

L'acquisition de nouveaux équipements de diagnostic peut être coûteuse, surtout en période de budgets pressurisés. Dans cet esprit, Siemens Financial Services (SFS) adapte les arrangements de financement pour répondre aux besoins de chaque budget et de chaque organisation.

sfs-uk-healthcare-exemple-graphic-1

Équipement d'imagerie obsolète

Une société d'imagerie diagnostique au Royaume-Uni possédait plusieurs de ses unités d'imagerie diagnostique depuis plus de six ans. Non seulement ces unités étaient presque prêtes pour le remplacement ou la mise à niveau, mais la société avait remporté un contrat pour fournir des analyses diagnostiques externalisées dans un emplacement en ville.

La nouvelle demande augmente

La croissance attendue de la demande d'imagerie diagnostique signifiait que le parc d'équipements ne pouvait plus répondre aux exigences d'une base de patients en expansion. C'est pourquoi la direction de l'entreprise planifiait soigneusement l'investissement dans un ensemble d'unités plus récent et plus efficace et pour fournir la dernière qualité d'imagerie et les parcours des patients.

Finance pour la flexibilité

Compte tenu du coût élevé de l'acquisition parallèlement aux plans de croissance ambitieux, la société a voulu utiliser des financements tiers pour l'investissement, en réservant son propre fonds de roulement pour d'autres domaines de l'activité.

L'excellence grâce à l'expertise

Parce que SFS est un financier spécialisé, il a une expérience approfondie de la technologie d'imagerie, de ce qu'elle offre dans la pratique, des avantages plus larges d'un diagnostic précoce précis et des interdépendances qui affectent les performances.

Finance adaptée à l'organisation

Cette expertise et ces connaissances permettent à SFS d'offrir des plans de financement personnalisés qui correspondent au budget de chaque entreprise tout en tenant compte de son calendrier pour la livraison et l'installation de l'équipement, ainsi que de faciliter les conditions de paiement du fournisseur.

Illustration des coûts de soins de santé avec des radiographies médicales sur un écran, un clinicien tenant une radiographie et des pièces d'une livre empilées.
sfs-uk-healthcare-exemple-graphic-3

Modalités flexibles

Au cours des discussions avec SFS, il est devenu clair que la société voulait un contrat de location plus long qui répartit le coût de l'investissement sur 7 ans. Cela correspondait au cycle de vie prévu de l'équipement, réduisant le risque financier et améliorant les flux de trésorerie.

Valeur du forfait tout-en-un

En plus de l'équipement, de sa livraison et de son installation, SFS a également pu faciliter une option de paiement unique pour la maintenance et le service pour la durée de la période de financement. De plus, l'accord de financement global couvrait également une suite de nouveaux lits dont l'installation avait besoin, créant une valeur encore meilleure dans le forfait.

Exactitude, efficacité, abordabilité

Avec le nouvel équipement en place, l'entreprise peut désormais remplir ses contrats externalisés et servir la communauté au sens large. La nouvelle technologie offre des images de plus haute résolution tout en minimisant le temps de numérisation, ce qui la rend plus précise et efficace - à la fois dans l'environnement aigu et dans le cadre communautaire.

Illustration diagnostique de soins de santé montrant une échographie, une radiographie thoracique et un patient subit une tomodensitométrie ou IRM.

Communiquez avec nous

En savoir plus sur les solutions de financement de SFS.