Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

FFTigv MOVY 1t se fait alimenter par FFT Produktionssysteme

FFT est un fournisseur mondial de systèmes et de technologies de fabrication automatisés, de construction d'usines industrielles et de technologies de fabrication. Nous fournissons des usines d'automatisation robotique clé en main pour les industries automobiles et non automobiles, couvrant le processus complet de planification, de génie mécanique et électrique, de programmation, de simulation, de mise en service virtuelle et sur site, ainsi que l'assurance qualité. Nous proposons des produits intelligents comme des AGV, des cabines laser, des préhenseurs légers, des convoyeurs, des systèmes de vision, et plus encore. Pour optimiser les usines et les processus d'ingénierie, nous avons développé une norme basée sur les données pour l'analyse et l'amélioration. En tant que partenaire à long terme de Siemens, nous co-créons des solutions intelligentes pour les lignes de production automatisées, en particulier dans l'automobile.

Pourquoi Robot mobile automatisé d'une capacité de charge de 1 tonne ?

Le FFTigv MOVY 1t a un entraînement bidirectionnel. Ce modèle peut être équipé en option d'une caméra 3D ou de structures spéciales. La navigation peut être guidée par piste ou, avec le Siemens ANS+, guidée par laser (SLAM). Vous pouvez même combiner les deux. Le contrôle du véhicule est basé sur un PLC avec programmation SIMOVE. Il joue donc un rôle clé dans l'optimisation des processus logistiques, la réduction des distances de marche et l'économie de temps et d'argent.

Robot de chargement et de déchargement intégré sur agv.

Avantages

  • Automatisation : Gère indépendamment le transport de matériaux et réduit le travail manuel.
  • Efficacité accrue : raccourcit les itinéraires de transport, fait gagner du temps et réduit les coûts.
  • Flexibilité : Adaptable à différentes mises en page et structures de production.
  • Sécurité : Sécurité opérationnelle élevée grâce à la technologie des capteurs, à l'arrêt d'urgence et à la conformité à la norme ISO 3691-4.
  • Entretien facile : Construction robuste avec des composants standardisés pour un entretien facile.

Capacités en vedette

Étude de cas

Photo du H2Giga

H2Giga — Qt 4.2 FertiRoB

Avec l'aide des partenaires du projet du consortium, une usine de production modulaire d'électrolyseurs à hydrogène de la gamme de gigawatts doit être conçue, développée et testée fonctionnellement.