Manufacturing Assistance System (MAS) se fait alimenter par evosoft
evosoft GmbH est une filiale à 100 % de Siemens AG et se concentre sur les solutions de numérisation industrielle. Notre valeur principale réside dans l'intégration transparente de toute la chaîne de valeur du niveau OT en passant par le niveau SCADA et les systèmes MES jusqu'au niveau informatique. Nous consultons nos clients à partir de l'idéation, puis de la réalisation jusqu'au service de la solution de digitalisation sur mesure, couvrant toute la chaîne de valeur de la transformation numérique de bout en bout.