Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Essais de sécurité

Nos services d'essais de sécurité à Helmond, aux Pays-Bas, sont accrédités EN ISO/IEC 17025 (No d'enregistrement. L547) et désigné pour la certification par les laboratoires accrédités RDW (E4) et KBA (E1), ainsi que nos installations de test, nous permettent d'effectuer toute une gamme de tests en interne.

Accéder aux tests accrédités

Nos services d'essais de sécurité à Helmond, aux Pays-Bas, sont accrédités EN ISO/IEC 17025 (No d'enregistrement. L547) et désigné pour la certification par le centre de test RDW (E4) et KBA (E1) offre une large gamme de composants de sécurité et de tests de systèmes : des casques aux systèmes de retenue complets. En plus des tests de développement, nous offrons également la vérification indépendante finale de la conformité de votre produit aux normes mondiales.

En plus de tester des composants de sécurité spécifiques, nous testons la sécurité globale du véhicule. Avec plus de 30 ans d'expérience, nous proposons des logiciels de simulation et des connaissances et outils complémentaires pour développer, concevoir, tester et valider divers systèmes de sécurité passive et active. Nos installations d'essais sont entièrement équipées pour effectuer une large gamme de tests pour les applications automobiles, à l'intérieur et à l'extérieur.

A visual of a component testing facility.

Essais de sécurité passifs

Essais et homologation des systèmes de retenue pour enfants

Test et homologation des casques

Test et homologation des ceintures de sécurité