Les ports sont confrontés à une pression croissante pour réduire les émissions, le bruit et les vibrations des navires amarrés, d'autant plus que l'urbanisation amène plus de personnes à proximité des ports. Les générateurs de navires traditionnels contribuent à la pollution de l'air, aux émissions et aux coûts opérationnels. Sans système de raccordement à terre, les ports risquent de ne pas respecter les réglementations environnementales, tandis que l'utilisation continue de générateurs embarqués entraîne une consommation de carburant plus élevée et des impacts négatifs sur les communautés locales. SIHARBOR relève ces défis en permettant aux navires de tirer de l'énergie du réseau local, leur permettant d'arrêter leurs moteurs lorsqu'ils sont amarrés. Cette solution fournit une connexion rapide, flexible et fiable via un système de gestion des câbles, prenant en charge tous les types de navires et les configurations de quais. Le résultat est une amélioration de la qualité de l'air, une réduction des coûts opérationnels et une infrastructure portuaire prête pour l'avenir.
Système de gestion de câble mobile breveté
SIHARBOR dispose d'un système de gestion de bras robotisé mobile breveté et de câbles qui fournit une connexion rapide, facile et flexible entre le rivage et le navire, s'adaptant aux plages de marée et aux différentes positions des navires.