Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SIBushing ?

SIBushing est une solution de surveillance intelligente conçue pour les systèmes d'appareillage de commutation. Il intègre des capteurs avancés qui fournissent des données précises tout en améliorant la protection du réseau. Sa conception simplifiée et compacte simplifie l'installation, améliorant à la fois l'efficacité opérationnelle et la sécurité. SIBushing peut s'intégrer de manière transparente à des appareils comme SICAM FCM Plus ou SIPROTEC 7SY82, offrant des données en temps réel qui permettent une maintenance proactive et aident à prolonger la durée de vie des équipements.

Principaux avantages

Sécurité

Sécurité accrue du personnel pendant le test de protection grâce aux faibles tensions de sortie et au potentiel de défaut réduit pendant la mise en service grâce à une manipulation simple

Disponibilité

Le capteur unique ne nécessite aucun réglage lorsque les paramètres du réseau changent, par exemple le courant d'alimentation

Durabilité

Économies de matériaux en fer, cuivre et résine coulée, par rapport aux transformateurs d'instruments conventionnels (2,1 kg contre jusqu'à 50 kg)

Caractéristiques et fonctions

Découvrez comment les autres utilisent SIBushing

Technische Betriebe Glarus Nord

Protection innovante du réseau pour la communauté alpine suisse

La Suisse a toujours combiné un paysage naturel unique avec le progrès technologique. Sustainability et innovation vont de pair ici. Pour l'opérateur de réseau de distribution de Glarus Nord, il était donc logique de choisir la dernière génération de capteurs de courant et de tension intégrés pour une protection optimale du réseau de Siemens qui allient également innovation et durabilité.

Paysage de montagne avec le logo de Technische Betriebe Glarus Nord