Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Téléchargez la brochure du produit ici

En savoir plus sur les caractéristiques et les capacités de ce produit.

Pourquoi NXPLUS C 24 Go ?

L'appareillage de commutation à isolation au gaz Siemens NXPLUC C 24 Go peut être utilisé dans les systèmes de transmission et de distribution des sociétés d'alimentation électrique. NXPLUS C 24 Go comprend des paramètres jusqu'à 12 kV avec de l'air non toxique, sans fluor et sans produits chimiques comme milieu isolant. L'appareillage de commutation fournit une isolation des gaz matures et une technologie d'interrupteur à vide éprouvée.

nxplus-c425-blue-gis-product-photo-mhero-1280x720

Fiabilité

Avec un MTBF (temps moyen entre défaillances) qui dépasse plusieurs générations, le NXPLUS C 24 Go offre une fiabilité et des performances sans précédent.

Flexibilité

Le NXPLUS C 24 Go peut être utilisé dans de nombreuses sous-stations et applications avec le disjoncteur, le sectionnaliseur de bus, le déconnecteur et la variante d'installation disponibles en tant que système à double barre omnibus en installation duplex.

Efficacité et précision

Le compartiment en acier inoxydable hermétiquement fermé rend l'appareil de commutation indépendant de l'environnement tandis que les dimensions compactes permettent une utilisation efficace de l'espace. Il ne demande aucun entretien et a un design moderne et innovant.

Capacités en vedette