Pourquoi NXPLUS C 24 ?
NXPLUS C est un appareillage de commutation moyenne tension isolé au gaz pour la distribution primaire dans les postes de transformateurs et de commutation. Le disjoncteur fixe assemblé en usine pour une installation en intérieur est un appareillage de commutation moyenne tension particulièrement polyvalent, fermé en métal et isolé au gaz.
Disponible pour les applications monobus (jusqu'à 36 kV, 31,5 kA) ainsi que pour les applications à double bus bus (jusqu'à 24 kV, 25 kA), NXPLUS C est utilisé dans les sous-stations de transformateur et de commutation dans une vaste gamme d'applications d'alimentation.