Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Télécharger la brochure

En savoir plus sur les caractéristiques et les capacités de ce produit.

Pourquoi NXAirS 12kV 550 ?

Les produits de la série NXAirS sont très flexibles, conçus pour répondre aux divers besoins des différents clients en termes de solutions, de classements et de configurations. Ils peuvent répondre aux exigences intelligentes multiformes des clients.

Le NXAirS 12kV 550 présente un design compact avec une largeur d'armoire de seulement 550 mm, ce qui permet d'économiser jusqu'à 30 % de l'espace au sol. Il peut être combiné avec d'autres équipements de largeur de la série NXAirS 12 kV qui ont des paramètres plus élevés.

nxairs-12kv-55024-product-photo-mhero-1280x720

Fiabilité

Minimisez les risques grâce aux opérations interverrouillées, à la décharge de pression et au confinement des défauts à l'arc testé par la CEI pour une sécurité personnelle et opérationnelle fiable.

Efficacité

L'appareillage de commutation dispose d'un alimentateur jusqu'à 1250A et d'un courant de barre omnibus de 2500 A, d'une valeur nominale de court-circuit de 31,5 kA et d'une classification IAC A FLR.

Flexibilité

La conception optimisée réduit l'espace d'installation et les coûts de construction tout en permettant une combinaison flexible avec d'autres unités NXAirS.

Capacités en vedette