Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Donnez du pouvoir à votre parcours en matière de développement durable

Appareils de commutation isolés à l'air pour la distribution primaire

NXAIR M 24 kV, jusqu'à 25 kA

  • 24 kV, jusqu'à 25 kA nominale
  • Idéal pour l'alimentation électrique, l'infrastructure, les applications industrielles
  • Compact, peu d'entretien, respectueux de l'environnement

NXAIR 50kA

  • Jusqu'à 17,5 kV, 50 kA, jusqu'à 4000 A
  • Éprouvé pour les réseaux complexes et la puissance élevée en court-circuit
  • Applications de disjoncteurs générateurs jusqu'à 15 kV
  • Cycle de vie compact, fiable et économique

NXAIR

  • Jusqu'à 17,5 kV, 40 kA, jusqu'à 4000 A
  • Pour l'alimentation électrique, l'industrie, les applications offshore
  • Sécurité maximale, convivial pour l'opérateur
  • Excellent rapport qualité-prix, faibles coûts de cycle de vie

NXAIR C

  • Jusqu'à 24 kV, 25 kA, jusqu'à 2000 A
  • Catégorie de continuité de service LSC2
  • Empreinte compacte, allègement de pression flexible
  • Faible entretien, respectueux de l'environnement

NXAIR H

  • Jusqu'à 36 kV
  • Éprouvé dans les domaines de l'alimentation électrique, de l'industrie, de l'infrastructure
  • Maintenance minimale, assure un fonctionnement ininterrompu
CAPACITÉS EN VEDETTE

Informations sur le produit - NXAirS

NXAirS 550+

NXAirS 550+ est un appareillage de commutation compact à isolation atmosphérique moyenne tension de 12 kV avec une largeur maximale de 550 mm par panneau. Dispose d'un alimentateur jusqu'à 1250A et d'un courant de barre de bus de 2500 A, d'une valeur nominale de court-circuit de 31,5 kA et d'une classification IAC A FLR. Sa conception optimisée réduit l'espace d'installation et les coûts de construction tout en permettant une combinaison flexible avec d'autres unités NXAirS.

Une publicité de produit Siemens mettant en vedette un appareil élégant et moderne avec une palette de couleurs bleu et blanc.

NXAirS 12 kV

NXAirS 12 kV est un appareillage de commutation modulaire et compact à isolation atmosphérique moyenne tension avec une largeur minimale de 550 mm par panneau. Prend en charge jusqu'à 4000A de courant d'alimentation et de barre de bus, valeur nominale de court-circuit 40kA et classification IAC A FLR 40Ka—1s. Sa conception peu encombrante réduit les coûts d'installation tout en permettant une combinaison flexible avec d'autres unités NXAirS pour une fonctionnalité améliorée.

Une vue de côté gauche d'une machine Siemens NX Air S avec un design épuré et une finition métallique.

NXAirS 24 kV

NXAirS 24kV assure une haute disponibilité tout au long de la vie grâce à notre conception délicate et à notre fabrication systématique. Il peut être utilisé dans le système jusqu'à 24kV, 3150A, 31.5kA. Il est assemblé en usine, fermé en métal et testé selon IEC 62271-200/GB3906.

Un système Siemens NX Air S-24kV avec un schéma de couleurs bleu et blanc.

NXAirS 40,5 kV

Notre NXAirS 40,5 kV est une fiabilité exceptionnelle même dans des conditions défavorables et une sécurité ultime. Il peut être utilisé dans le système jusqu'à 40,5 kV, 3150 A, 31,5 kA. Il est assemblé en usine, fermé en métal et testé selon IEC 62271-200/GB3906.

Une sous-station électrique Siemens NX Air S 40,5 kV avec un grand transformateur et divers composants électriques.

Questions fréquemment posées