Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Donnez du pouvoir à votre parcours en matière de développement durable

Appareils de commutation isolés à l'air pour la distribution primaire

L'appareillage de commutation moyenne tension isolé par air NXAIR offre sécurité, fiabilité et durabilité pour une distribution d'énergie moderne. En utilisant de l'air naturel au lieu de SF6, cela élimine les gaz à effet de serre et simplifie le recyclage. Certifié par Siemens Ecotech pour la responsabilité environnementale, NXAIR répond aux normes CEI 62271‑200 et offre un système robuste de confinement des défauts d'arc, des opérations interverrouillées et une décharge de pression pour une protection maximale. Avec la surveillance numérique, les disjoncteurs à vide et les longs intervalles d'entretien, cela réduit les coûts du cycle de vie tout en garantissant une haute disponibilité. Maintenant amélioré avec des transformateurs d'instruments à faible consommation (LPIT) — la technologie de demain — intégrant des capteurs conformes à la norme CEI 61869 et des relais SIPROTEC 5 pour une numérisation avancée et des performances prêtes pour l'avenir.

Portefeuille de produits :

  • NXAIR — jusqu'à 17,5 kV jusqu'à 40 kA
  • NXAIR — jusqu'à 17,5 kV 50 kA
  • NXAIR M — 24 kV jusqu'à 25 kA
  • NXAIR C — jusqu'à 24 kV jusqu'à 25 kA
  • NXAIR H — 36 kV jusqu'à 31,5 kA

Principaux avantages

Protéger les personnes et les biens

Minimisez les risques grâce aux opérations interverrouillées, à la décharge de pression et au confinement des défauts à l'arc testé par la CEI pour une sécurité personnelle et opérationnelle fiable.

Réduisez les coûts du cycle de vie

Réduisez la maintenance avec des disjoncteurs à vide et des intervalles d'entretien >10 ans, prolongation de la durée de vie de l'équipement et réduisez le coût total grâce à la fiabilité finie en usine.

Promouvoir la conception durable

Remplacez SF6 par une isolation de l'air et intégrez des capteurs LPIT pour réduire l'utilisation des matériaux, améliorer la recyclabilité et la conformité aux normes CEI.

Capacités en vedette

En savoir plus sur le portefeuille de NXAIR - famille

EcoTech

Sustainability intégré — avec EcoTech

Notre appareillage de commutation NXAIR avec LPIT porte le label Siemens EcoTech, soulignant notre engagement envers des solutions écoénergétiques, respectueuses de l'environnement et respectueuses des ressources. EcoTech reflète le dévouement de Siemens à intégrer la durabilité tout au long du cycle de vie de nos produits d'électrification et d'automatisation, en aidant nos clients à réduire les émissions, à économiser de l'énergie et à construire un avenir plus durable.

Affiche tous les produits d'Electrification et d'automatisation avec étiquette EcoTech dans un gif

Explorez les ressources (en anglais)