Les réseaux surélevés moyenne tension doivent fournir un approvisionnement fiable tout en contrôlant les coûts d'exploitation et en gérant les risques pour la sécurité. Les défauts sur les lignes latérales sont une cause majeure de pannes et d'interventions sur le terrain. Fusesaver™ répond directement à ces défis.
En tant que disjoncteur à vide MV le plus rapide au monde, Fusesaver efface les défauts en aussi peu qu'un demi-cycle (10 ms), réduisant ainsi l'impact des pannes transitoires et raccourcissant les durées de coupures. Dans les zones à risque d'incendie, la réduction de la durée de l'arc aide à réduire la probabilité d'allumage lié à un défaut. Sa conception compacte et légère permet une installation et une mise en service rapides.
L'appareil unique est auto-alimenté par le courant de ligne et prend en charge la compensation des pannes multiphasées pour les pannes transitoires et permanentes. Plusieurs modes de fonctionnement (économie de fusibles, fermeture à nouveau, sectionnalisation et commutation) permettent aux services publics de déployer un seul appareil de manière cohérente sur différentes applications réseau.