Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi 8BT2 ?

Le 8BT2 est un appareillage de commutation moyenne tension fermé en métal assemblé en usine qui fournit une solution robuste et fiable pour les applications intérieures jusqu'à 36 kV.

Utilisé dans les sous-stations de transformateurs et de commutation pour la distribution d'énergie primaire, le 8BT2 aide à résoudre les problèmes de sécurité opérationnelle et environnementaux en utilisant l'air comme milieu isolant. Il utilise également la technologie du vide, assurant un service continu et protégeant le personnel. Améliorez davantage la sécurité du personnel avec la classification d'arc interne de 8BT2 (IAC A FLR).

Le 8BT2 réduit les coûts opérationnels et augmente la disponibilité du système grâce à des dispositifs de commutation sans entretien et à des intervalles de maintenance supérieurs à 10 ans.

Principaux avantages

Assurez la tranquillité d'esprit avec une fiabilité éprouvée

Faites confiance aux appareillages de commutation assemblés en usine et testés de type conformes à la norme IEC 62271-200.

Compter sur l'air comme milieu isolant toujours disponible. Bénéfiez de plus de 510 000 panneaux isolés à l'air Siemens fonctionnant avec succès dans le monde entier.

Préserver l'environnement avec un design durable

L'air en tant que milieu isolant respectueux de l'environnement, une espérance de vie de 30 ans et des matériaux entièrement recyclables font du 8BT2 un choix durable.

Économisez de l'argent grâce à des coûts opérationnels réduits

Réduisez les dépenses opérationnelles avec un intervalle de maintenance de 10 ans pour les appareils de commutation et les dispositifs de commutation sans entretien. Minimisez l'espace et les investissements dans les bâtiments à l'aide de panneaux compacts et d'un système de décompression externe.

Capacités en vedette