Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi VersiCharge 48 A AC ?

Les chargeurs électriques AC VersiCharge 48 A sont compacts, fiables et faciles à utiliser - parfaits pour les sites commerciaux à la recherche d'une solution de recharge de VE économique et évolutive. Des options de paiement flexibles telles que les options de paiement ouvertes et la facturation sécurisée sont également disponibles pour un usage commercial.

  • Mode de charge de niveau 2
  • Puissance de sortie CA : 48 ampères/jusqu' à 11,5 kW
  • Prise J1772 avec câble de 20 pi et gestion intégrée des câbles
  • monophasé : 208 V/ 240 V CA, 60 Hz ; disjoncteur 50 A/60 A requis
  • Sécurité et normes : cUL répertoriée - Selon UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 No.280/NMX-J-677-ance, UL 2231-1/CSA C22.2 No.281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 No.281.2/NMX-J-668/2-ance, UL 2251/CSA CSA 22.2 N°282/NMX-J-678-ANCE
  • EMC : FCC Partie 15 Classe A
  • 16,10 po (H) x 7,09 po (L) x 3,78 po (D)
  • 17 lbs
  • Évaluation : Intérieur et extérieur, NEMA 4, IK 8
  • Altitude de fonctionnement : 9 840 ft
  • Mise à niveau du logiciel en direct (OTA)
  • Garantie de 3 ans

Capacités en vedette