Comment ça marche ?
SICHARGE FLEX sépare l'alimentation de la prise, vous permettant de contrôler où et comment la charge est livrée. Une armoire d'alimentation centrale alimente dynamiquement jusqu'à six distributeurs - placés jusqu'à 300 mètres de distance - pour une flexibilité d'agencement maximale. Soutenant à la fois CCS et MCS, le système alloue la puissance entièrement dynamique en fonction de la demande du véhicule en temps réel, permettant des temps d'attente courts et une utilisation efficace du réseau.
Télécharger la brochure SICHARGE FLEX