Mesurer avec la télématique du véhicule
Détectez et quantifiez la recharge à domicile en utilisant le véhicule comme source de vérité, ce qui rend le chargeur de solution indépendant et indépendant du réseau.
Donnez une idée claire de la recharge des véhicules électriques à domicile grâce à un remboursement télématique qui fonctionne avec n'importe quel chargeur. Depot360 identifie les sessions authentiques à domicile, calcule les coûts avec précision et automatise les paiements afin que les flottes réduisent les efforts d'infrastructure et d'administration tout en gardant les conducteurs productifs
Évitez d'acheter des chargeurs en réseau ou des compteurs séparés et réduisez les frais administratifs mensuels grâce au remboursement automatisé et précis de la recharge à domicile
Connectez les remboursements à vos systèmes de paie ou de dépenses pour des paiements simplifiés et alignés sur les politiques avec un minimum de travail manuel.
Attribuer la consommation d'énergie aux véhicules de l'entreprise au bon endroit et au bon tarif, en créant des remboursements clairs et vérifiables en lesquels les conducteurs ont confiance.

Détectez et quantifiez la recharge à domicile en utilisant le véhicule comme source de vérité, ce qui rend le chargeur de solution indépendant et indépendant du réseau.
Activez des flux de remboursement automatisés grâce à l'intégration actuelle de SAP Concur pour réduire les efforts et accélérer les approbations.
Offrir un portail aux chauffeurs pour la gestion des profils et les rapports historiques, soutenu par une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour l'intégration, la billetterie et le dépannage.