Offrez un chargement prêt à l'emploi
Connectez-vous simplement à une prise CA standard et la charge commence. Aucun délai d'installation ou de configuration.
Faites l'expérience d'une véritable liberté de charge avec Mobile — un chargeur DC compact et prêt à l'emploi qui fournit une alimentation rapide et fiable pour les voitures, les bus et les camions. Conçu pour la mobilité, il apporte une charge haute performance là où vous en avez besoin : dans les dépôts, les ateliers, les sites de test ou en déplacement.
Activez la recharge DC rapide sur demande pour garder les véhicules en service dans les voitures, les bus et les camions.
Déployez du matériel portable avec un fonctionnement prêt à l'emploi pour que les équipes puissent commencer à charger rapidement sans configuration complexe.
Déplacez les chargeurs vers des dépôts, des ateliers ou des lieux d'événements et adaptez-vous à mesure que les besoins de la flotte évoluent.
Connectez-vous simplement à une prise CA standard et la charge commence. Aucun délai d'installation ou de configuration.
Choisissez parmi 10 kW, 20 kW ou 40 kW (CE) selon la disponibilité du véhicule et de la puissance pour optimiser la charge et la consommation d'énergie.
Construit avec un boîtier et des roues durables pour une utilisation intérieure ou extérieure, Mobile résiste aux conditions exigeantes.