Faites l'expérience d'une plateforme de charge DC modulaire conçue pour les besoins réels de la flotte. Flex fournit un système évolutif qui varie de 60 à 360 kW (avec une expansion potentielle au-delà) et prend en charge les connecteurs CCS2 ou pantographes. Son acheminement dynamique de l'alimentation permet la recharge simultanée de plusieurs véhicules. Idéal pour les dépôts, les chantiers de camions ou les flottes de transport en commun à la recherche de flexibilité, d'efficacité et d'infrastructures prêtes pour l'avenir.
Offrir une allocation d'énergie flexible
Le système achemine la puissance par incréments (par exemple, 60 kW) et la distribue sur jusqu'à trois distributeurs de charge simultanément - d'une charge rapide à plusieurs charges parallèles.