Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi utiliser notre laboratoire d'essais à haute puissance ?

Notre laboratoire d'essais haute puissance situé à Schaltwerk, à Berlin, effectue des essais rigoureux sur les disjoncteurs et les composants moyenne tension. Nous évaluons leurs capacités de court-circuit, leur commutation capacitive, leur courant de résistance aux pentes et d'autres paramètres vitaux. Avec un courant de court-circuit maximal de 40 kA à 19 kV, notre système d'alimentation adaptable comprend des transformateurs et des réacteurs pour répondre à vos exigences.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Principaux avantages

Utiliser une configuration adaptable

Notre gamme comprend des essais de court-circuit, des essais de capacité de commutation, des essais de courant de courte durée et de résistance aux pentes, des essais de commutation de courant de charge, des essais d'endurance électrique et des essais de capacité pour les interrupteurs de mise à la terre.

Accéder à de l'équipement de haute performance

Effectuez vos tests en toute confiance. La puissance maximale du générateur est de 1300 MVA et le courant de court-circuit maximal (monophasé et triphasé [peak/rms]) est de 105/40 kA.

Faites confiance à un laboratoire accrédité

Notre laboratoire d'essais haute puissance situé à Schaltwerk, Berlin, est accrédité et répond aux exigences de la norme DIN EN ISO/IEC 17025:2018 pour les activités d'évaluation de la conformité : champ d'accréditation PEHLA et PSW.

Capacités en vedette