Méthodes les plus connues pour exécuter la vérification de la conception de Calibre IC dans le cloud
Siemens EDA a collaboré avec AWS et Annapurna Labs pour évaluer les résultats d'une série de benchmarks de flux Calibre exécutés dans le cloud privé virtuel de production (VPC) d'Annapurna, qui est hébergé sur AWS. L'exécution d'applications Calibre dans le cloud peut offrir un double avantage : les équipes de conception n'ont pas besoin d'attendre que les ressources de calcul locales soient disponibles, et les entreprises de conception ont la possibilité d'augmenter les ressources de calcul disponibles pendant les périodes de pointe ou critiques, ou lorsqu'elles veulent profiter de l'évolutivité de Calibre pour augmenter le nombre de tours de conception par jour. L'exécution de plusieurs applications Calibre dans une variété de scénarios et de conditions nous a permis de définir un ensemble de méthodes (BKM) les plus connues pour exécuter Calibre dans le cloud. Ces BKM comprennent des recommandations générales pour l'EDA dans le cloud, ainsi que des recommandations spécifiques pour optimiser la vérification de la conception de Calibre IC dans un environnement cloud.