Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

DWG Terminal Management System se fait alimenter par DWG

ICT DWG aide nos clients à numériser en automatisant et en numérisant divers processus et tâches au sein des flux de travail opérationnels et administratifs de nos clients. Ceci est réalisé grâce à l'intégration complète de l'IT et de l'OT à partir de la couche ERP au niveau du terrain.
Outre les principaux processus, DWG met en œuvre des solutions d'historiens de données et des solutions de tableau de bord, pour collecter des données et donner des aperçus et des aperçus avec les KPI des usines opérationnelles et par exemple la consommation d'énergie

Pourquoi Gérer, automatiser et intégrer les commandes et la logistique ?

Le système de gestion des terminaux (TMS) DWG optimise les opérations dans les terminaux à carburant ou à l'usine en intégrant le chargement, le déchargement, l'inventaire, la planification d'itinéraire, le traitement de la qualité des produits, l'enregistrement des heures et autres dans une seule solution. Il sert les opérateurs de terminaux, les fournisseurs de services logistiques et les clients finaux, assurant un suivi précis des produits, une planification efficace (des camions), tout en réduisant les entrées manuelles, les erreurs manuelles, les temps d'arrêt et les risques de contamination.

Flux de travail de la liste des opérateurs

Avantages

  • Efficacité et automatisation
    Automatise les processus terminaux clés tels que la planification, le pesage, le chargement, les douanes et la documentation, minimisant la saisie manuelle et réduisant les délais d'exécution.
  • Exactitude et traçabilité
    Assure la collecte précise des données de mesure, le mélange des paramètres et le suivi des stocks, assurant la traçabilité et éliminant les contaminations coûteuses, les erreurs ou les écarts.
  • Aperçu opérationnel
    Fournit des données en temps réel sur l'inventaire, l'état de l'équipement et les performances par le biais de tableaux de bord et de rapports, soutenant les décisions basées sur les données.
  • Se connecte parfaitement au système ERP, aux systèmes de jaugeage des réservoirs et au Simatic PCS 7 avec Simatic Route Control, ce qui permet aux terminaux d'être flexibles, d'utiliser leur capacité de manière efficace et d'optimiser les flux de travail en fonction de leurs besoins.

Capacités en vedette

Case Study

Solution OT totale pour terminaux de citernes

Solution totale pour les terminaux de citernes

Les entreprises de l'industrie des terminaux de citernes sont confrontées à des pénuries de personnel et à des demandes croissantes de traçabilité, de flexibilité et d'efficacité. DWG a été invité à fournir une solution totale pour relever ces défis.

Applications dans le monde réel

Select...

Intégration de TMS sur un terminal d'huile comestible

Intégration de TMS pour la commande et le traitement logistique de deux terminaux d'huile comestible entièrement automatisés ; un avec 86 réservoirs et une capacité de stockage de 151 000 CBM et un avec 277 réservoirs et une capacité de stockage de 662 000 CBM.