Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

DIRTT Walls se fait alimenter par DIRTT Environmental Solutions

DIRTT est un chef de file dans la construction modulaire préfabriquée, fournissant des systèmes multi-métiers pour les sciences de la vie, le commerce, la santé, l'éducation, l'hôtellerie et les espaces du secteur public. Nos solutions de construction combinent des produits physiques avec des outils numériques pour offrir des intérieurs très performants avec liberté de conception, efficacité et coûts prévisibles, calendriers et résultats. Fabriquées hors site avec précision en 21 jours ou moins, les solutions DIRTT sont livrées prêtes pour des installations rapides et propres, réduisant ainsi les calendriers de construction jusqu'à 30 %. Conçu pour une adaptabilité à long terme, la modularité de DIRTT simplifie la maintenance continue et permet aux intérieurs de s'adapter ou de se reconfigurer à mesure que les besoins évoluent.

Pourquoi Systèmes muraux préfabriqués personnalisés ?

Les systèmes muraux DIRTT combinent modularité et préfabrication pour transformer la construction intérieure, rationalisant les projets du début à la fin. Avec diverses options, y compris des murs pleins, des murs en verre, des murs combinés et des murs pliants, DIRTT offre une polyvalence, une flexibilité et des performances inégalées. Fabriqués hors site avec les meilleurs délais de livraison de l'industrie, les murs arrivent prêts pour des installations rapides et propres afin de livrer des projets en une fraction du temps. Les DIRTT Walls sont hautement personnalisables, prenant en charge des conceptions uniques tout en s'intégrant parfaitement au reste de votre construction. Offrant une large gamme de matériaux, de finitions et d'options d'intégration, DIRTT Walls offre l'apparence et la performance de structures permanentes tout en restant adaptables pour l'avenir. Ils peuvent être démontés, déplacés ou reconfigurés au fur et à mesure que les besoins évoluent, protégeant ainsi votre investissement. Que vous recherchiez l'acoustique, l'esthétique ou la durabilité, les murs DIRTT offrent une solution durable et de haute qualité prête pour l'avenir.

Application DIRTT Solid Walls pour les sciences de la vie

Avantages

  • accélère les délais de construction jusqu'à 30 %
  • Simplifie la coordination commerciale avec des installations propres et rapides
  • Réduit les risques du projet avec certitude dans les coûts, le calendrier et les résultats
  • La conception modulaire assure la préparation future grâce à l'adaptabilité
  • Soutient les objectifs de construction verte avec des matériaux et des pratiques durables
  • La modularité facilite la maintenance et réduit les coûts du jour 2

Capacités en vedette