Pourquoi Alimentation à connexion rapide ?
Améliorez l'infrastructure connectée dans votre espace avec les solutions électriques modulaires préassemblées de DIRTT. Des boîtiers d'appareils prémontés et terminés sont installés dans DIRTT Walls pendant la préfabrication, ce qui réduit le temps et les coûts sur place. La fabrication de précision assure une précision de placement à moins de 1/16 ». Une approche zonée de la distribution électrique assure une installation rapide et des modifications faciles plus tard. Avec une flexibilité modulaire, DIRTT Electrical s'adapte à votre portée et aux conditions sur site. Une fois expédiés, les murs basculent en place et les faisceaux électriques se branchent parfaitement au câblage modulaire, ce qui permet d'économiser jusqu'à 70 % de main-d'œuvre par rapport aux constructions conventionnelles. Conçus pour les besoins d'aujourd'hui et la croissance de demain, les systèmes électriques DIRTT offrent la possibilité d'évoluer facilement.