Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

DIRTT Headwalls se fait alimenter par DIRTT Environmental Solutions

DIRTT est un chef de file dans la construction modulaire préfabriquée, fournissant des systèmes multi-métiers pour les sciences de la vie, le commerce, la santé, l'éducation, l'hôtellerie et les espaces du secteur public. Nos solutions de construction combinent des produits physiques avec des outils numériques pour offrir des intérieurs très performants avec liberté de conception, efficacité et coûts prévisibles, calendriers et résultats. Fabriquées hors site avec précision en 21 jours ou moins, les solutions DIRTT sont livrées prêtes pour des installations rapides et propres, réduisant ainsi les calendriers de construction jusqu'à 30 %. Conçu pour une adaptabilité à long terme, la modularité de DIRTT simplifie la maintenance continue et permet aux intérieurs de s'adapter ou de se reconfigurer à mesure que les besoins évoluent.

Pourquoi De meilleurs murs pour les soins aux patients ?

Les cloisons avant préfabriquées de DIRTT aident les systèmes de santé à économiser du temps et de l'argent pendant la construction tout en offrant des avantages opérationnels à long terme. Grâce à notre système modulaire adaptable, ces assemblages de cloisons frontales sur mesure simplifient la maintenance continue, réduisant ainsi les coûts d'exploitation au fil du temps. La fabrication hors site assure des installations rapides et propres, rendant les établissements de santé opérationnels beaucoup plus rapidement. DIRTT Headwalls combine le travail de plusieurs métiers, rationalise la coordination des projets et atténue les risques liés au budget et au calendrier. Avec de nombreuses options de personnalisation pour les panneaux muraux amovibles préfinis, ces murs de tête offrent un moyen efficace de répondre à vos exigences uniques en matière de conformité des soins de santé. L'approche réfléchie de DIRTT en matière de sélection de matériaux et de finitions de qualité médicale se prête à une durabilité à long terme. Nos panneaux muraux en MDF finis sont faciles à nettoyer, et les joints de prévention des infections empêchent les germes de passer à travers les révélations dans la cavité murale.

Application de pare-tête DIRTT Healthcare

Avantages

  • La préfabrication accélère les délais de construction jusqu'à 30 %
  • Une installation rapide et propre minimise les temps d'arrêt et les perturbations sur site
  • Simplifie la coordination du projet et réduit les risques liés au budget ou au calendrier
  • La conception modulaire assure l'adaptabilité et la maintenance rentable
  • Personnalisable avec des finitions de qualité médicale, durables et faciles à nettoyer
  • Intégrez des graphiques, des appareils, des technologies ou des surfaces inscriptibles de manière transparente

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires

Conditions préalables