Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

DIRTT Doors se fait alimenter par DIRTT Environmental Solutions

DIRTT est un chef de file dans la construction modulaire préfabriquée, fournissant des systèmes multi-métiers pour les sciences de la vie, le commerce, la santé, l'éducation, l'hôtellerie et les espaces du secteur public. Nos solutions de construction combinent des produits physiques avec des outils numériques pour offrir des intérieurs très performants avec liberté de conception, efficacité et coûts prévisibles, calendriers et résultats. Fabriquées hors site avec précision en 21 jours ou moins, les solutions DIRTT sont livrées prêtes pour des installations rapides et propres, réduisant ainsi les calendriers de construction jusqu'à 30 %. Conçu pour une adaptabilité à long terme, la modularité de DIRTT simplifie la maintenance continue et permet aux intérieurs de s'adapter ou de se reconfigurer à mesure que les besoins évoluent.

Pourquoi Portes intérieures fabriquées sur mesure ?

Que vous construisiez avec DIRTT Walls ou que vous travailliez avec une infrastructure existante, notre suite de portes intérieures s'intègre parfaitement à votre espace. Choisissez parmi les portes battantes, coulissantes et pivotantes et personnalisez-les avec une large gamme de styles, de matériaux et de finitions. Conçues pour un look élégant et une utilisation facile, nos portes pivotantes offrent de larges ouvertures et constituent un choix flexible et élégant. Nos portes battantes offrent une fonctionnalité pratique qui convient au style de votre espace. Des connexions solides avec les murs environnants et un balayage inférieur créent une étanchéité étanche. Les portes coulissantes de DIRTT sont silencieuses, lisses et faciles à utiliser. Une piste montée sur le dessus offre des lignes épurées, tandis que les joints acoustiques aident à gérer la confidentialité de la parole. Toutes les portes, les cadres de porte et la quincaillerie de porte de DIRTT sont préfabriqués hors site avec des normes rigoureuses et des délais d'exécution rapides. L'approche technologique de DIRTT garantit que les modules de porte sont construits précisément selon vos spécifications pour assurer un ajustement et une finition optimaux, une qualité et une durabilité optimales.

Application de soins de santé DIRTT pour portes coulissantes

Avantages

  • Délais d'exécution rapides pour une réalisation plus rapide du projet
  • Performances de haute qualité et durabilité à long terme
  • La conception modulaire permet une relocalisation et des reconfigurations futures
  • Installation rapide et propre avec un minimum de perturbations
  • Fabriqué de manière durable pour réduire les déchets et soutenir les objectifs de construction verte

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires

Conditions préalables