Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

DIRTT Access Floors se fait alimenter par DIRTT Environmental Solutions

DIRTT est un chef de file dans la construction modulaire préfabriquée, fournissant des systèmes multi-métiers pour les sciences de la vie, le commerce, la santé, l'éducation, l'hôtellerie et les espaces du secteur public. Nos solutions de construction combinent des produits physiques avec des outils numériques pour offrir des intérieurs très performants avec liberté de conception, efficacité et coûts prévisibles, calendriers et résultats. Fabriquées hors site avec précision en 21 jours ou moins, les solutions DIRTT sont livrées prêtes pour des installations rapides et propres, réduisant ainsi les calendriers de construction jusqu'à 30 %. Conçu pour une adaptabilité à long terme, la modularité de DIRTT simplifie la maintenance continue et permet aux intérieurs de s'adapter ou de se reconfigurer à mesure que les besoins évoluent.

Pourquoi Fonction et flexibilité ?

Le plancher d'accès discret de DIRTT abrite toute votre infrastructure électrique et technologique. Conçue pour éliminer les poteaux électriques disgracieux et les câbles exposés avec une couverture étendue de l'environnement, cette option rentable accélère l'installation globale de votre projet. À long terme, il permet de garder votre infrastructure électrique et informatique facilement accessible, ce qui facilite les déplacements, les ajouts et les changements. Avec l'agilité du système de construction DIRTT, c'est l'adaptabilité sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Mesurant moins de trois pouces de profondeur, la cavité du plancher maintient votre infrastructure connectée au sol, donc les équipes d'installation n'ont pas à passer autant de temps sur une échelle à travailler dans le plénum. L'utilisation du plancher d'accès discret de DIRTT donne aux entrepreneurs électriques et réseau un canal accessible et continu dans lequel travailler. Cela donne plus de flexibilité pour des pratiques efficaces dans la conception des câbles.

Avantages

  • Cache le câblage pour une esthétique épurée et épurée
  • Maintient l'infrastructure électrique et informatique facilement accessible
  • Simplifie les déménagements, les ajouts et les reconfigurations futures
  • Installation rapide et transparente pour un temps d'arrêt minimal
  • Solution rentable pour une exécution efficace du projet

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes