Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

COVE™ Treatment Area se fait alimenter par DIRTT Environmental Solutions

DIRTT est un chef de file dans la construction modulaire préfabriquée, fournissant des systèmes multi-métiers pour les sciences de la vie, le commerce, la santé, l'éducation, l'hôtellerie et les espaces du secteur public. Nos solutions de construction combinent des produits physiques avec des outils numériques pour offrir des intérieurs très performants avec liberté de conception, efficacité et coûts prévisibles, calendriers et résultats. Fabriquées hors site avec précision en 21 jours ou moins, les solutions DIRTT sont livrées prêtes pour des installations rapides et propres, réduisant ainsi les calendriers de construction jusqu'à 30 %. Conçu pour une adaptabilité à long terme, la modularité de DIRTT simplifie la maintenance continue et permet aux intérieurs de s'adapter ou de se reconfigurer à mesure que les besoins évoluent.

Pourquoi L'avenir des soins aux patients ?

L'examen vertical d'observation clinique COVE remet en question l'idée que plus d'espace équivaut à de meilleurs soins. À mesure que les codes et les pratiques changent, les systèmes de santé sont confrontés à une pression accrue pour maximiser leur espace. Vous avez besoin d'un moyen de faire évoluer les bâtiments existants pour optimiser la superficie en pieds carrés sans compromettre la fonction ou l'expérience du patient. Cela doit également être fait d'une manière qui limite la perturbation de votre établissement et des soins que vous prodiguez. En tant que module de soins de santé manufacturé, COVE regroupe toutes les caractéristiques essentielles d'une salle d'examen standard dans un encombrement nettement plus réduit. Augmentez le débit de votre service en traitant plus rapidement les patients de soins urgents de faible acuité. Diminuez votre calendrier de construction en tirant parti de la puissance de la construction modulaire préfabriquée avec DIRTT. Améliorer les soins aux patients. Réduisez les temps d'attente. Obtenez une optimisation opérationnelle améliorée sans sacrifier la conception ou la durabilité.

Avantages

  • accélère les délais de construction jusqu'à 30 %
  • La fabrication rapide assure une livraison rapide
  • La conception centrée sur le patient donne la priorité au bien-être et au confort
  • Conçu pour la longévité avec une garantie de 10 ans sur les produits DIRTT
  • Une installation rapide et propre minimise les temps d'arrêt et les perturbations
  • Offre des options de personnalisation pour les matériaux, les finitions et les mesures

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires