Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Digital Mobility Monitoring for patient Safety with QUMEA se fait alimenter par QUMEA

Le système : QUMEA combine un radar 3D avec une intelligence artificielle (IA) de pointe pour fournir la surveillance de la mobilité la plus complète pour les hôpitaux et les établissements de soins.
Technologie : Le seul système sans caméra - éthique, conforme à la protection des données et proportionné.
L'intelligence du mouvement basée sur le radar et soutenue par l'IA détecte les mouvements humains avec précision et sans contact et reconnaît les situations potentiellement dangereuses sur la base de données de mouvement anonymes. Sans aucun traitement d'image contraire à l'éthique, pour protéger toutes les personnes impliquées dans le processus de soins.

Pourquoi Surveillance de la mobilité numérique pour la sécurité des patients ?

Les conditions acquises à l'hôpital (HAC) affectent un patient sur 10 et posent non seulement un risque pour la sécurité des patients, mais aussi un risque financier. La direction de l'hôpital, les directeurs des soins infirmiers, les responsables de la sécurité ou de la qualité font face à un manque d'informations en temps réel sur l'activité des patients, en particulier dans les services de risque de chute ou de démence. QUMEA permet de surveiller en temps réel les mouvements des patients sans caméras, aidant le personnel à intervenir de manière proactive, à réduire les chutes et à améliorer le flux de travail.

Avantages

  • Amélioration de la sécurité des patients et de la « tranquillité d'esprit » pour les infirmières, car elles sont averties lorsqu'un patient est à risque.
  • Moins d'incidents liés aux chutes, prouvés dans plusieurs études d'évaluation.
  • Réduction du fardeau opérationnel et des décisions de soins fondées sur les données, rendant les soins mesurables.

Capacités en vedette

Étude de cas

QUMEA aide à réduire les chutes de patients atteints de délire

Le système QUMEA, qui reconnaît les tendances à sortir du lit et aux chutes chez les patients atteints de délire, a permis d'obtenir une réduction de 43 % des chutes par rapport aux méthodes conventionnelles.

Applications dans le monde réel

Select...

Surveillance de la mobilité numérique pour la sécurité des patients

QUMEA représente une amélioration de la sécurité des patients, moins d'incidents liés aux chutes, une réduction du fardeau opérationnel et des décisions de soins fondées sur des données. Fourni sous forme de solution de « surveillance en tant que service », comprenant du matériel, des logiciels cloud et du support, QUMEA a fait ses preuves dans plus de 130 hôpitaux.