Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi un Drivetrain Analyzer Onsite ?

Drivetrain Analyzer Onsite est votre solution logicielle sur site pour surveiller l'état de vos machines à partir d'un emplacement unique et pratique. Traitez sans effort le capteur et bientôt les données sans capteur pour avoir un aperçu clair de l'état de fonctionnement de toutes vos machines. Les possibilités d'intégration transparente vous permettent d'extraire des données brutes de votre matériel et de les transmettre directement à votre propre logiciel d'analyse pour une analyse plus approfondie.

Réduisez les temps d'arrêt imprévus avec AI Analytics

Détectez les anomalies et les problèmes émergents des semaines avant l'échec à l'aide d'algorithmes d'IA intégrés et d'indicateurs intuitifs de type feux de signalisation. Donnez à votre équipe de maintenance les moyens d'agir de manière proactive — aucune expertise en science des données requise.

Profitez d'un déploiement rapide et facile

Connectez l'équipement de transmission de n'importe quel fabricant à l'aide d'interfaces ouvertes et documentées sans aucun verrouillage du fournisseur. Choisissez comment vos données sont collectées, traitées et utilisées — entièrement au sein de votre propre infrastructure.

Surveillez tous vos actifs

Superviser les composants individuels de la transmission ou des flottes entières sur plusieurs usines à partir d'une seule interface. Réduisez les temps d'arrêt imprévus jusqu'à 45 % et prolongez la durée de vie des actifs de 20 à 30 % grâce à une maintenance ciblée basée sur les données.

Capacités en vedette

Maintenance prédictive avec Industrial AI

Les algorithmes d'IA intégrés détectent automatiquement les anomalies et les problèmes émergents avant qu'ils ne dégénèrent en pannes coûteuses. Les données complexes des machines sont traduites en indicateurs clairs, de type feux de signalisation, ce qui donne aux opérateurs et aux responsables d'usine une visibilité instantanée de l'état de la machine et des actions requises.

EE518D85-8723-4B88-AE00-3D7193995BB0-Maintenance prédictive-avEC-AI-Industriel-AI-1280x720

Compatibilité universelle et architecture ouverte

Connectez l'équipement de transmission de pratiquement n'importe quel fabricant, quel que soit l'âge ou le type, à l'aide d'interfaces ouvertes et documentées. Intégration transparente à vos systèmes IT/OT existants via des protocoles standard tels que MQTT, gRPC et OPC UA — sans aucun verrouillage du fournisseur.

D8EE7D6F-3057-4443-B124-1892847FBEE4-Compatibilité universelle-et-architecture ouverte-1280x720

Surveillance évolutive des actifs sur l'ensemble de votre flotte

Surveillez les composants individuels de la transmission en détail ou supervisez des flottes entières sur plusieurs lignes et usines à partir d'une seule interface unifiée. La collecte continue de données en temps réel à l'aide de technologies basées sur des capteurs et sans capteur assure une couverture complète de votre base installée.

9BEA790E-7660-44C8-BD67-623818DA313A-Surveillance évolutive des actifs - sur toute votre flotte-1280x720

Security sur place et souveraineté des données

Vos données restent à l'intérieur de votre propre infrastructure en tout temps, protégées par une communication cryptée et une architecture de cybersécurité conteneurisée de qualité industrielle. Maintenez un contrôle total sur l'accès et l'utilisation tout en respectant les normes exigeantes de l'industrie et de la réglementation.

91C3BD77-CE36-42D2-82FF-3FAED1FC16D3-on-premises-Sécurité-et-Souveraine-données-1280x720

Interface intuitive pour chaque membre de l'équipe

Une interface utilisateur spécialement conçue élimine les obstacles à la training, permettant aux équipes de maintenance et d'exploitation de travailler de manière indépendante dès le premier jour — aucun expert externe n'est requis. Transformez des données brutes complexes en informations claires et exploitables pour la planification de la maintenance et les opérations quotidiennes.

CA232283-7C3F-4E89-9DAC-F34614F5B34a-Interface intuitive-pour-chaque membre de l'équipe-1280x720

Explorez des ressources supplémentaires