Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Opcenter Error Reprocessing Tool (ERT) se fait alimenter par Dhruv Technology Solutions

Fondé en 2005, Dhruv est un fournisseur mondial de services technologiques possédant une expertise approfondie dans le domaine et l'expertise technique dans l'espace de fabrication numérique, et une spécialisation dans la plateforme SIEMS Opcenter de Siemens. <br/><br/>Notre vision de nous établir en tant que partenaires de mise en œuvre de premier plan pour la transformation de la fabrication numérique repose sur nos quatre piliers principaux : l'excellence de la livraison, l'expertise du domaine, le portefeuille de services intégrés et un partenariat de confiance avec Siemens.<br/><br/>Grâce à notre partenariat stratégique avec Siemens, nous fournissons des engagements transformateurs transparents, qui assurent la satisfaction et le succès des clients. «

Pourquoi Hub central pour le retraitement des erreurs d'intégration Opcenter ?

ERT est un hub centralisé pour capturer, analyser et retraiter les erreurs d'intégration Opcenter MES. Il fournit des tableaux de bord, des flux de travail automatisés et des contrôles basés sur les rôles pour éliminer les interventions manuelles, réduire les temps d'arrêt et assurer la continuité opérationnelle dans l'atelier.

Avantages

  • Continuité des activités : Empêche les arrêts de production en résolvant immédiatement les messages d'intégration bloqués.
  • Productivité informatique : Libère des ressources techniques en remplaçant les correctifs manuels de base de données par un retraitement en vrac en un clic.
  • Intégrité des données : S'assure qu'aucune donnée n'est perdue entre ERP et MES en cas de défaillance de transmission.
  • Security des processus : Empêche les modifications non autorisées des données d'intégration sensibles grâce à des contrôles d'accès stricts.
  • Prévention proactive : Identifie les causes profondes des erreurs récurrentes via l'analyse pour éviter qu'elles ne se reproduisent

Capacités en vedette

Case Study

Étude de cas ERT

Augmentez l'efficacité des semi-conducteurs avec ERT

Une semi-entreprise américaine a réalisé un retraitement 45 % plus rapide, une exécution 20 % plus rapide en atelier et 80 % moins de temps d'analyse grâce à l'ERT.

Applications dans le monde réel

Select...

Gestion des erreurs des semi-conducteurs

Plateforme centrale pour diagnostiquer et retraiter les erreurs d'intégration d'équipements à grand volume, empêchant les retrades de lots dans les fabriques.

Foire aux questions

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires

Conditions préalables

N'importe quelle version de Siemens Opcenter