Pourquoi Protection et surveillance des environnements industriels ?
... surveiller efficacement et en toute sécurité toutes les installations industrielles.
-Intégration via SINEMA Remote Connect de Siemens
-Protection des actifs critiques et préservation de l'intégrité des processus
-Connexion sécurisée (VPN) entre l'usine et le serveur central
-Interface conviviale
-Communication plus rapide
-Aucune exigence pour utiliser CMD
Avantages
- Protection complète : Protection 24/7 contre les incidents et les intrus de toute source ou type d'attaque
- Gestion proactive des menaces : Permet de tenir les environnements industriels informés des menaces potentielles
- Fenêtre de vulnérabilité réduite : Limite le temps dont disposent les pirates pour compromettre le système sans être détectés
- Réponse améliorée aux incidents : Réponse rapide et éclairée aux incidents de sécurité
Explorez les ressources et les produits connexes
Renseignements et ressources supplémentaires
Conditions préalables
Intégration via SINEMA RC