Activer la rétroaction énergétique intuitive
La fonctionnalité Green Leaf signale visuellement l'état énergétique et permet une réinitialisation rapide des paramètres optimisés d'une seule touche.
Les unités et Sensors de salle Desigo offrent un contrôle CVC intelligent avec détection intégrée de la température, de l'humidité et du CO₂. Disponibles en plusieurs options d'affichage (écran tactile, bouton-poussoir et capteur uniquement), ces unités allient confort et efficacité énergétique. Avec les indicateurs Green Leaf pour une rétroaction instantanée et Total Room Automation reliant le chauffage, le refroidissement, l'éclairage et l'ombrage, ils aident à réduire les coûts énergétiques jusqu'à 25 % tout en améliorant la qualité de l'air intérieur. Les configurations flexibles les rendent idéales pour les bâtiments modernes et durables.
Réduisez la consommation d'énergie jusqu'à 25 % grâce à des fonctions de contrôle intelligent et d'engagement des occupants comme Green Leaf, garantissant l'efficacité sans sacrifier le confort.
Des capteurs intégrés surveillent la température, l'humidité et les niveaux de CO₂ pour maintenir un environnement sain et productif pour les occupants.
Total Room Automation relie le CVC, l'éclairage et l'ombrage en un seul système, ce qui réduit la complexité et réduit les coûts opérationnels.
La fonctionnalité Green Leaf signale visuellement l'état énergétique et permet une réinitialisation rapide des paramètres optimisés d'une seule touche.
Choisissez parmi des unités avec ou sans écrans, des supports semi-alignés ou des options avec capteur uniquement pour s'adapter à n'importe quelle exigence d'espace ou de conception.
Combinez le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'éclairage et l'ombrage pour un confort et une efficacité sans faille dans chaque pièce.