Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi IH/interrupteurs muraux ?

Les interrupteurs muraux Siemens Touch Control TC5 et DELTA sont des unités de commande de salle innovantes. Fournir un contrôle complet sur l'éclairage, les stores, les scènes, la température, la qualité de l'air et la musique de fond pour créer des environnements confortables.

La gestion complexe des systèmes de bâtiments peut drainer votre temps et vos ressources. Simplifiez l'automatisation des salles en consolidant le contrôle dans des appareils intuitifs tels que les commutateurs TC5 et DELTA. Créez facilement des conditions de chambre idéales pour améliorer le confort.

Le TC5 offre un écran tactile couleur TFT de 5 pouces avec une personnalisation étendue et un capteur de température intégré pour un contrôle environnemental précis. Les interrupteurs muraux DELTA offrent des configurations de boutons flexibles pour la commutation, la gradation et le contrôle de scène. Les deux appareils offrent une installation facile, une protection par mot de passe et des capteurs de proximité pour une gestion écoénergétique sécurisée des bâtiments.

Principaux avantages

Transformer les bâtiments en espaces intelligents

Transformez les bâtiments passifs en environnements intelligents et adaptatifs avec le TC5. Son design moderne et son écran tactile couleur de 5 pouces conviennent aux espaces commerciaux. Simplifiez les installations globales avec un montage facile et des langues préconfigurées.

Fonctions de la salle de contrôle et climat

Contrôlez l'éclairage et le CVC avec nos solutions. Créez des horaires pour adapter la qualité de l'air, la température et l'humidité des fonctions de la pièce. Affichez les données de consommation et surveillez les particules d'air pour un climat intérieur sain.

Économisez de l'énergie et rationalisez l'accès

Définir toutes les fonctions de la chambre avec un seul appareil, ce qui simplifie la configuration et la personnalisation. Les capteurs de proximité activent et désactivent l'écran pour économiser de l'énergie. Verrouiller ou déverrouiller le fonctionnement de l'écran avec un mot de passe pour l'accès autorisé.

Capacités en vedette