Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi KNX Touch Control TC5 ?

KNX Touch Control est une famille d'unités de commande de salle tout-en-un qui offrent une fonctionnalité KNX complète pour contrôler l'éclairage, la protection solaire et les systèmes CVC. Cela simplifie les configurations de bâtiments intelligents en consolidant le contrôle de toutes les fonctions de la pièce dans un seul écran tactile intuitif du bâtiment intelligent. KNX Touch Control combine de manière unique un design élégant avec des matériaux haut de gamme, un fonctionnement intuitif et de nombreuses options de personnalisation.

Principaux avantages

Soutenir des applications étendues

Les dispositifs de contrôle KNX peuvent gérer les options d'éclairage, la protection solaire, la température et la ventilation CVC (avec un contrôleur NPI intégré). TC4 offre également KNX Data Secure pour une sécurité renforcée.

Transformer les bâtiments en espaces intelligents

Transformez vos bâtiments avec un design élégant et des écrans tactiles de bâtiment intelligents de 4" (TC4) ou 5" (TC5), un concept de montage innovant et des options de plusieurs langues, parfaits pour les hôtels, les salles de conférence et les bureaux.

Gardez les choses simples

Simplifiez les configurations de la maison intelligente avec une unité facile à installer, à personnaliser et à mettre en service. Les dispositifs de contrôle KNX comportent des capteurs de proximité intégrés pour l'automatisation de l'écran économe en énergie et une protection par mot de passe pour un accès sécurisé.

Capacités en vedette