Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi l'éclairage centré sur l'humain ?

L'éclairage joue un rôle fondamental dans l'impact de nos environnements sur notre qualité de vie. Cela influence ce que nous ressentons et à quel point nous sommes productifs ou créatifs. Parce que les espaces intérieurs ne peuvent pas compter sur une lumière du jour constante, l'éclairage centré sur l'humain comble l'écart. Il adapte la lumière intérieure aux rythmes biologiques humains pour reproduire les effets positifs de la lumière naturelle du soleil. En recréant le rythme circadien à l'intérieur, cela peut augmenter la productivité, la concentration et le bien-être. Nos passerelles PXC3 et KNX certifiées DALI-2 fournissent cette application, adaptant la couleur de la lumière au cours de la journée, créant un climat intérieur qui favorise votre rythme biologique. L'Human centric lighting transforme les bâtiments en espaces sains — et en actifs encore plus précieux.

Principaux avantages

Améliorez la productivité

Recréer le rythme circadien et créer une atmosphère visuellement confortable contribue à stimuler la performance globale de l'entreprise et à créer un environnement de travail qui attire des employés qualifiés.

Acquérir une meilleure concentration

L'Human centric lighting aide à aligner l'horloge interne des élèves avec les environnements de classe. La bonne lumière peut favoriser un sentiment de bien-être général, améliorer les expériences d'apprentissage et augmenter la capacité d'attention, ce qui facilite la concentration.

Sentez-vous en meilleure santé et plus à l'aise

Recréer des schémas de lumière du jour peut favoriser une récupération plus rapide, réguler les cycles veille-sommeil et améliorer le bien-être mental et physique. La lumière chaude du soir favorise le calme et le sommeil, tandis que la lumière matinale plus fraîche stimule l'énergie et la concentration.

Capacités en vedette