Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Desigo Fire Safety Modular (UL) ?

Desigo Fire Safety Modular (UL) est un système intelligent de détection d'incendie qui détecte les signes d'incendie tôt, protège les personnes et les biens et vous permet de réagir efficacement à tout événement d'incendie. Desigo Fire Safety Modular intègre une détection de fumée hautement sensible avec des diagnostics précis, conformes aux normes UL268.

Les caractéristiques comprennent :

  • Opérations d'urgence entièrement automatiques, y compris la fermeture de la porte coupe-feu, la capture de l'ascenseur et l'arrêt du gestionnaire d'air, avec des alertes instantanées.
  • Accès à distance crypté avancé avec un pare-feu intégré.
  • Connectivité cloud avec état des événements en temps réel, permettant des réponses plus rapides et plus informées.
  • Un écran haute performance en couleur offrant une communication centrale et des diffusions de messages critiques.

Principaux avantages

Atteindre une détection et une intervention précoces en cas d'incendie

Effectuez une détection précoce des incendies avec une détection de fumée très sensible et des diagnostics précis. Identifiez rapidement les menaces potentielles pour minimiser les dommages et protéger les occupants. Répondez efficacement à toute situation d'incendie.

Améliorer la communication en cas d'urgence

Améliorez la communication d'urgence avec un écran haute performance en couleur. Ce hub central fournit des alertes claires et des informations critiques. Utilise‑le pour prendre des décisions rapides et efficaces et coordonner les réponses.

Assurer une notification d'urgence complète

Assurer la notification d'urgence pour tous les types d'événements, y compris les notifications d'incendie, de météo et de masse. Fournir des messages cruciaux aux occupants pour une évacuation en toute sécurité et une gestion coordonnée des urgences.

Capacités en vedette