Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Desigo ELC Controller ?

Le contrôleur Desigo ELC, un nouveau membre de la famille Siemens Desigo, favorise la transformation numérique des bâtiments intelligents, en fournissant des espaces à faible émission de carbone, numériques et intelligents. Sa conception compacte et sa facilité d'installation répondent à divers besoins de scénarios. Des performances fiables et des flux de travail efficaces permettent un déploiement rapide du système intelligent. Intégré de manière transparente à la plateforme IoT Desigo Optic de Siemens, il atteint une efficacité énergétique élevée et une faible consommation d'énergie. Largement utilisés dans l'automatisation des bâtiments et le contrôle environnemental, les contrôleurs ELC entraînent la transformation numérique, offrant une gestion complète de l'énergie, un contrôle de l'équipement, une efficacité de travail améliorée et des expériences intelligentes supérieures.

26-elc-controlooer-e14-e12d

Réduisez les coûts d'installation

L'extension modulaire, la taille compacte et l'entrée/sortie universelle simplifient et réduisent considérablement les coûts d'installation des utilisateurs

Efficacité de mise en service considérablement améliorée

Nos modèles préprogrammés et nos fonctionnalités d'efficacité augmentent considérablement la mise en service du système. Cela accélère le déploiement, abaisse les seuils opérationnels et rationalise les flux de travail, améliorant la productivité de l'entreprise

Améliore l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance à long terme

Des téléchargements de programmes efficaces et des mises à jour de microprogrammes permettent d'accéder gratuitement aux derniers logiciels pour la maintenance des appareils. Cela réduit les coûts de main-d'œuvre d'exploitation et d'entretien, augmente l'efficacité opérationnelle à long terme et garantit des performances homogènes du système

Capacités en vedette

Économique

  • Taille compacte pour une installation peu encombrante
  • Adaptation plus facile aux différentes armoires de commande dans les projets de rénovation
  • Les E/S universelles améliorent l'utilisation des points
  • Plusieurs types de modules d'extension couvrent largement les applications de l'industrie
Desigo ELC Controller ability 1 new fr

Éco-système

  • Diverses capacités d'accès aux interfaces et aux protocoles pour une extension flexible de l'architecture système
  • Intégration transparente avec les plateformes IoT de Siemens pour rehausser les limites du système
  • Co-création de scénarios d'utilisation avec les clients, conduisant à un ecosystem applicatif en constante évolution
Desigo ELC Controller ability 2 new fr

Efficace

  • Interface de programmation graphique visuelle intuitive, rendant la configuration, la programmation, le débogage et les diagnostics clairs en un coup d'œil
  • Débogage et maintenance simples et pratiques, ce qui permet d'économiser les coûts de main-d'œuvre
  • La protection de l'accès aux appareils aide les utilisateurs à fonctionner simplement et en toute sécurité
  • Bibliothèque d'applications extensible spécifique à l'industrie pour une création efficace de données de projet
Desigo ELC Controller ability 3 new fr

Facile à utiliser

  • Configuration simple de l'initialisation de l'appareil
  • Outils de programmation disponibles gratuitement avec les dernières versions
  • Le processus d'exploitation simplifié réduit la difficulté de l'utilisateur
  • Plusieurs méthodes de simulation aident les utilisateurs à vérifier efficacement le programme
Capacités du Controller Desigo ELC 4 1

Ressources supplémentaires

Lire