Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Desigo Control Point ?

Desigo Control Point simplifie le fonctionnement et la surveillance du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de l'éclairage et de l'ombrage dans les bâtiments de petite ou moyenne taille. Il facilite le fonctionnement et la surveillance des bâtiments en vous permettant d'accéder à vos bâtiments et usines via des écrans tactiles, n'importe quel PC, ou n'importe quel appareil mobile, où que vous soyez.

Le portefeuille comprend trois produits :
Panneaux tactiles BACnet : Ces panneaux permettent des connexions directes à n'importe quel réseau BACnet. Un serveur web intégré permet d'accéder au système à l'aide d'un navigateur web standard.
Panneaux tactiles clients : Diverses sessions de navigateur Web et écrans tactiles peuvent se connecter à un serveur Web centralisé pour réduire la complexité et les coûts des installations plus importantes.
Serveur web BACnet : Exploitez les stations d'automatisation principale et de salle Desigo ainsi que les appareils BACnet tiers via des serveurs Web BACnet/IP — tous à partir du même réseau ou à distance via une connexion Internet.

Principaux avantages

Simplifiez le fonctionnement de votre usine et de votre salle

Desigo Control Point simplifie les tâches telles que la gestion des alarmes, la planification, les tendances, la création de rapports et la visualisation de la consommation. Gérer votre usine et votre chambre n'importe où, n'importe quand n'a jamais été aussi facile.

Simplifiez le fonctionnement de votre usine et de votre salle

Connectez-vous à distance à votre bâtiment à partir de plusieurs appareils. La technologie HTML 5.0 permet un fonctionnement indépendant du type, de la taille ou de l'orientation de l'appareil mobile.

Surveillez votre consommation d'énergie pour des économies supplémentaires

Affichez et comparez la consommation d'énergie à l'aide de modèles de tableau de bord standard ou personnalisez vos vues à l'aide de fonctions de tableau de bord complètes.

Capacités en vedette