Modélisez rapidement une vue macro préliminaire du navire en fonction des entrées de l'étape de conception. Le concept de système structurel prend en charge l'analyse précoce de la conception et la création de rapports et de dessins requis pour approbation par les sociétés de classification. Le modèle de conception de base est représenté par des systèmes de plaques et de profilés qui sont ensuite divisés avec des coutures en sous-systèmes plus petits. Définissez rapidement les ponts et les cloisons longitudinales et transversales dans le cadre des systèmes de plaques. Les piliers, les raidisseurs et le renforcement des bords peuvent être définis dans le cadre des systèmes de profilés. Des pièces standard, des supports et des découpes peuvent être ajoutés au modèle de conception de base. Copiez et reflétisez les objets de conception de base pour modéliser rapidement ces systèmes structurels.
Le modèle de structure de conception de base est topologique et léger. Les changements de conception sont automatiquement et rapidement propagés à ces structures connectées topologiquement et à leurs dessins de classe.