Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Modèle architectural 3D d'un bâtiment moderne avec des façades en verre, entouré d'arbres et d'autres structures dans un paysage urbain
CAD pour l'industrie

Modélisation des informations du bâtiment avec NX CAD

Rationalisez votre processus de conception de construction en adoptant une approche multidisciplinaire de la modélisation des informations du bâtiment (BIM). NX fournit une solution multidisciplinaire qui vous permet de concevoir des éléments de construction, des structures en acier, des P&ID, des tuyauteries, des systèmes CVC, électriques et plus encore, le tout dans un seul outil de conception.

Comment NX CAD aide-t-il avec le BIM ?

A room designed in NX BIM with a 3-seat couch selected from the BIM Library.

NX CAD pour BIM est :

  • Un outil de conception paramétrique 3D avancé qui vous permet de créer et de documenter rapidement des bâtiments
  • Construit sur la fondation NX — un outil de conception multidisciplinaire comprenant la modélisation algorithmique, la forme libre, la structure en acier, le MEP (mécanique, électrique, plomberie) et bien d'autres capacités
  • Un environnement de conception simultané et collaboratif qui aide à éliminer les erreurs qui se produisent lors de la conception dans des silos de conception isolés

Avantages de la collaboration BIM dans Siemens NX

  • Amélioration de la collaboration : Facilite une meilleure communication et collaboration entre toutes les parties prenantes du projet
  • Efficacité accrue : Réduit les erreurs de conception, les retards de remaniement et de construction
  • Prise de décision améliorée : Fournit des informations précises et à jour pour une prise de décision éclairée
  • Économies de coûts : Aide à identifier les problèmes potentiels tôt, ce qui réduit les changements coûteux pendant la construction
  • Sustainability : Soutient les pratiques de conception durable en optimisant les performances des bâtiments grâce à la simulation et à l'analyse

Tirez parti d'une solution complète pour l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, de la conception initiale à la construction et à l'exploitation, avec des capacités BIM intégrées à NX. Cette intégration améliore la collaboration, améliore l'efficacité et mène finalement à de meilleurs résultats du projet.

Modules BIM en NX CAD

Explorez les modules complémentaires BIM spécifiques disponibles dans NX CAD. Pour plus d'informations, consultez la fiche d'information sur les modules complémentaires.

Étude de cas

Groupe Max Bögl

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.
Case Study

Building specialist optimizes project planning and manufacturing using NX and Teamcenter

Entreprise:Max Bögl Group

Localisation:Neumarkt, Germany

Logiciels Siemens:NX, Solid Edge

Collaboration BIM avec NX CAD

La collaboration BIM au sein du logiciel Siemens NX implique l'intégration des capacités avancées de conception 3D de NX aux flux de travail BIM pour rationaliser les processus de conception, d'ingénierie et de construction.

En savoir plus sur la collaboration BIM au sein de NX CAD.

Quelle est la différence entre CAO et BIM ?

Les outils de CAO 2D et 3D (conception assistée par ordinateur) tirent parti des assemblages et des composants pour permettre à plusieurs concepteurs de collaborer entre différentes disciplines d'ingénierie. Dans les logiciels de CAO, les changements de conception dans une discipline sont immédiatement visibles par d'autres concepteurs. Par exemple, si une poutre structurelle en acier est déplacée, ceux qui conçoivent le système CVC seront automatiquement avertis et le changement pourra être immédiatement examiné.

Le logiciel BIM (modélisation des informations du bâtiment) contient des informations sur tous les différents composants représentés dans un modèle de conception pour une structure de bâtiment, tels que les matériaux et l'équipement. Chaque discipline BIM utilise généralement un logiciel BIM spécialisé et enregistre des informations dans un fichier en une seule partie dans un format de fichier propriétaire. Pour agréger les données, les données de chaque discipline sont partagées via un format de fichier neutre (tel que IFC) ou traduites directement dans un autre outil logiciel BIM. Les données agrégées sont ensuite analysées pour les changements et les modifications de conception nécessaires sont identifiées dans chaque discipline. L'effort pour agréger ces données pour l'analyse des changements de conception et documenter les changements de conception requis pour chaque discipline est important. De plus, l'incapacité de chaque discipline à travailler avec une représentation à jour de l'ensemble de la conception entraîne des ingénieurs qui conçoivent dans le contexte de données périées et retarde la découverte d'affrontements et d'interférences.

A 3D defined model on the left and a building being built with a crane on the right.

Débloque l'innovation en matière de conception de bâtiments

A large building/factory with a teal

Le BIM a été présenté comme la solution la plus prometteuse pour l'industrie de la construction pour améliorer la productivité et l'efficacité. Le BIM est une méthodologie de conception multidisciplinaire dans laquelle les caractéristiques physiques et fonctionnelles d'un bâtiment sont représentées numériquement. C'est une approche collaborative de la gestion de projets de construction qui permet aux architectes, ingénieurs, entrepreneurs et propriétaires de créer, gérer et partager des modèles numériques de bâtiments et d'infrastructures tout au long du cycle de vie du projet.

Découvrez le logiciel de coordination BIM multidisciplinaire

Traditionnellement, dans l'industrie du BIM, de nombreuses solutions et logiciels individuels et disparates ont été utilisés pour des flux de travail spécifiques. Malheureusement, ces outils ne s'intègrent pas toujours et ne fonctionnent pas toujours ensemble. Ce n'est pas efficace lorsque les aspects du bâtiment eux-mêmes doivent être intégrés et connectés. Siemens, NX et le digital twin abordent ce problème en fournissant un ensemble unique d'outils intégrés qui permet aux entreprises de construction de réaliser leurs objectifs BIM et de concevoir en collaboration dans de multiples disciplines.

Le BIM capture les données en un seul endroit avec les informations nécessaires pour circuler en aval. Le digital twin active le mécanisme de boucle, fournissant la coordination nécessaire pour prévenir les problèmes puisqu'il permet de modéliser le monde physique dans un espace numérique. Pendant ce temps, le fil numérique permet aux informations recueillies de circuler entre toutes les applications. Si différentes applications sont utilisées pour différents flux de travail, NX et Teamcenter aident à s'assurer que tout le monde travaille sur la version la plus à jour de la conception.

A laptop with NX CAD software with a design of a factory with an office, including people from NX Human.

Ressources connexes