Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Un groupe d'ingénieurs divers assis autour d'un ordinateur et discutant.

Déploiement NX CAD et options de bundle

Déployez NX sur place, via SaaS, en tant qu'environnement virtualisé ou en tant que service en continu à partir d'un fournisseur de cloud public. Avec une offre de produits cloud, vous pouvez acheter le primé NX CAD sous forme d'abonnement. Nos licences flexibles et connectées au cloud réduisent vos dépenses informatiques et de maintenance.

Essai gratuit de 30 jours

Essayez NX X : Notre solution SaaS CAO

NX X est le cloud SaaS NX, offrant toute la puissance des capacités de conception NX grâce à trois options de sièges évolutives. NX X peut être facilement installé sur vos appareils pour sans faille connectivité. Construit sur l'architecture NX, vous pouvez continuer à collaborer entre les disciplines sans aucune perte de données, en toute confiance dans les capacités de gestion des données sécurisées.

Essayez avant d'acheter en téléchargeant un essai de 30 jours.

Personne portant un casque de réalité virtuelle avec fond abstrait coloré

Options de déploiement

NX est disponible via une licence perpétuelle, un abonnement et des options de location

Obtenez un ensemble d'outils intégré qui coordonne les disciplines et préserve l'intégrité des données et l'intention de conception. De la conception à l'ingénierie et à la fabrication, NX rationalise l'ensemble du processus.

Que vous souhaitiez utiliser NX depuis le cloud ou l'héberger dans votre environnement informatique, NX CAD de Siemens a des options de licence pour votre façon de travailler. Vous aurez exactement les mêmes fonctionnalités, peu importe comment vous choisissez d'exécuter NX CAD. Le choix vous appartient.

Les options de déploiement comprennent :

  • Traditionnel sur site
  • Sur le cloud (service en continu depuis AWS ou Microsoft Azure)
  • En tant que SaaS, avec NX X
Two engineers working on a new design while a third views NX CAD on a computer monitor.

Libération continue

Dépendez du processus NX Continuous Release pour réduire le temps entre les mises à niveau et les nouvelles fonctionnalités du produit, le temps de déploiement et les coûts et les risques de déploiement, et pour stimuler l'innovation qui vous aide à réussir sur vos marchés.

Les cadences de lancement lentes limitent la capacité de livrer de nouvelles innovations. Nous nous efforçons d'accélérer notre cycle d'innovation afin de fournir de nouvelles capacités qui ajoutent de la valeur à vos opérations sur une cadence standard et fiable.

De nouveaux modules complémentaires sont disponibles tous les 6 mois via Continuous Release.

Person with blue hair working at a computer terminal.

Protection des investissements

Accédez à vos anciennes données quand vous le souhaitez. NX vous permet d'utiliser les données des versions précédentes de NX et Unigraphics dans la version actuelle de NX, remontant à la première version d'Unigraphics (environ 1984). Pas de traductions. Pas de remaniement.

Various NX CAD assemblies from a turbine in the foreground, in cross section, and a 2D drawing of one part.

Modules et jetons complémentaires

Étendre et améliorer les fonctionnalités des produits NX avec des modules complémentaires.

Les offres de NX software fournissent des solutions préconfigurées qui sont ciblées sur des disciplines et des problèmes de développement de produits spécifiques. Les modules complémentaires NX vous permettent de configurer ces solutions selon vos besoins spécifiques avec des outils de conception spécialisés, des applications de pièces standard, des solutions de simulation intégrées à la conception, des boîtes à outils de programmation et de personnalisation et des traducteurs directs.

Voici comment ça fonctionne :

  • Achetez un nombre fixe de jetons à utiliser parmi vos utilisateurs, leur permettant d'utiliser n'importe quel produit compatible avec les jetons tant qu'ils ne dépassent pas le nombre combiné de jetons achetés
  • Accédez (enregistrement et départ) à plus de 80 applications NX différentes actuellement dans le pool de jetons
  • Consommez un nombre défini de jetons lorsque chaque application NX du pool de jetons est utilisée
  • Lorsque vous quittez NX, le montant du jeton est libéré pour que les utilisateurs puissent démarrer d'autres options logicielles
  • Utilisez de nouveaux produits complémentaires avec votre équipe d'achat interne car ils sont ajoutés à la piscine sans effort supplémentaire

Les jetons de licence basés sur la valeur sont disponibles en packs de valeur. Ils fournissent un moyen flexible et rentable pour vous d'exécuter presque tous les add-on d'ingénierie de produits NX. Cela permet de réaliser d'importantes économies de coûts pour les entreprises qui exécutent une grande variété d'applications à l'occasion.

A rendering of silver

UI/Interface utilisateur adaptative et aide

Tirez parti de l'assistant personnel expert NX. Il utilise l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) pour suivre et apprendre de vos actions. Il prédit ensuite les commandes NX que vous utiliserez probablement ensuite et présente ces commandes sur un panneau d'interface utilisateur (UI) compact et adaptatif.

Par exemple, si vous travaillez avec de la tôle (ou de la conception d'outils ou de moulage), il sait qu'une certaine séquence de commandes est utilisée. Il commence ensuite à présenter des commandes dont vous pourriez avoir besoin ensuite - il comprend qu'il y a une séquence.

L'interface utilisateur compatible ML et IA peut également prédire et vous servir des commandes en fonction des habitudes d'utilisation des commandes apprises. Il offre une personnalisation de l'environnement de conception en tenant compte des différences de connaissances, de style et de préférences. L'exploitation et le partage des données apprises sur l'utilisation des commandes permettent de réduire la courbe d'apprentissage, de promouvoir l'utilisation des meilleures pratiques spécifiques au domaine et/ou à l'industrie et d'augmenter la productivité.

Screenshot of the NX CAD Adaptive UI feature.
Webinaire à la demande

Visualiser le digital twin pour l'équipement lourd

Découvrez NX Virtual Reality et NX Render, et comment les membres des équipes distantes peuvent visualiser un digital twin 3D simultanément avec NX pour la conception.

Représentation numérique d'équipements de construction lourds avec superposition de données sur fond de chantier

Explorez les produits NX CAD