Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Un rendu HD3D d'un design de navire réalisé en NX CAD sur l'océan.
CAO immersive

NX Immersive Explorer

Visualisez et examinez les données CAO dans une expérience VR ou de bureau immersive et interactive. Explorez et développez des conceptions avant d'engager des ressources dans le prototypage physique, le tout dans un environnement entièrement immersif et complet.

Vidéo

NX Immersive Explorer

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur NX Immersive Explorer. Ce module complémentaire est disponible via Value Based Licensing dans la version de décembre 2023 de NX CAD et plus récente.

Avantages de NX Immersive Explorer

  • Visualisez les modèles dans un environnement immersif 3D pour les revues de conception
  • Utilisez les contrôleurs manuels pour interagir avec les conceptions dans l'espace virtuel
  • Visualisez les sections transversales de votre modèle pour comprendre la structure interne
  • Déplacez librement vos conceptions et vos environnements
  • Appliquer des scènes du monde réel pour modéliser l'environnement
  • Prend en charge la plupart des kits VR HMD en standard via OpenXR

Critiques de conception immersives

Faites l'expérience des revues de conception dans un environnement immersif en 3D pour interagir et explorer vos modèles. Vous pouvez utiliser des casques VR et des contrôleurs manuels pour naviguer, interagir et examiner vos modèles CAO dans cet espace immersif.

An immersive rendering of a yellow tractor with forklift arms attached in the NX CAD Immersive Explorer space.

Modèles de scènes d'environnement

3D CAD model of a car engine in an immersive virtual environment with holographic interface elements

Améliorez les visualisations de modèles et les scènes changeantes aux environnements environnants pour ajouter du contexte à vos conceptions. Vous pouvez naviguer dans ces environnements de conception et vous déplacer librement dans toutes les directions ou vous téléporter instantanément vers des endroits spécifiques, même sur des plateformes.

Bannotations des notes de conception

Rassemblez sans effort vos notes de conception et examinez les commentaires de l'équipe dans l'environnement immersif. Créez des annotations, des annotations et des notes autocollantes dans l'environnement immersif pour capturer les commentaires, les entrées et les rappels lors des revues de conception.

3D CAD software interface showing a mechanical part model with design note markups and measurement annotations

Interaction avec le contrôleur manuel

Hand interacting with holographic 3D model interface, showcasing immersive design software in virtual reality environment

Étudier l'efficacité de la conception en utilisant les contrôleurs manuels pour manipuler vos conceptions. Explorez des flux de travail de révision efficaces et interagissez de manière immersive avec les modèles ainsi que les pièces individuelles, y compris l'accaparement et le repositionnement des composants.

Affichage du Navigateur d'assemblage

Naviguez et interagissez avec le Navigateur d'assemblage en mode VR pour une immersion améliorée. Cet affichage de contrôle simulé existe dans l'application et vous offre la possibilité de déplacer, de faire pivoter et de mettre à l'échelle des composants.

The Assembly Navigator open in the NX CAD NX Immersive Explorer environment with a design of an eRod in the Mars environment.

Sectionnement des modèles

3D CAD model of mechanical part with cross-section view, showing internal components and structure

Affichez la section transversale d'un assemblage dans n'importe quelle orientation pour examiner la disposition interne des pièces. Cet outil immersif unique vous permet de mieux visualiser et comprendre les caractéristiques intérieures tout en offrant une clarté de conception globale.

Instantanés pour les critiques de conception

Capturez instantanément des instantanés DMU à partir de vos conceptions actuelles et enregistrez-les dans la bibliothèque. La récupération d'un instantané restaurera toutes les données de scène visibles au moment de sa capture, un outil utile pour documenter les itérations de conception et réexaminer les modèles lors des revues d'équipe.

Snapshot Library pulled up in NX Immersive Explorer with 6 snapshots of a plane design, including markups and sticky notes.

Expérience immersive 3D sur moniteurs 2D

Person using computer with 3D model on screen, surrounded by holographic interface projections

Visualisez des modèles dans un espace 3D virtuel à l'aide d'un moniteur 2D traditionnel, aucun casque n'est nécessaire ! Vous pouvez entrer dans l'environnement virtuel sans casque et naviguer dans des scènes en mode immersif plein écran pour obtenir des informations supplémentaires sur vos conceptions.

Licences NX CAD basées sur la valeur

Découvrez NX Immersive Explorer avec une licence de jetons

Le module NX Immersive Explorer est immédiatement disponible en NX CAD via Licences basées sur la valeur. Ce niveau époustouflant de fidélité visuelle associé au NX software dynamique vous permet naturellement d'expérimenter, d'interagir et de valider des jumeaux numériques dans un monde virtuel photo-réel.

Graphique montrant la relation entre les utilisateurs, les jetons et les produits

Élevez votre immersion avec NX Immersive Designer

Siemens s'est associé à Sony pour créer un écran encastré XR d'ingénierie immersive (HMD) exclusif à utiliser exclusivement avec le logiciel NX™ Immersive Designer.

Le Sony HMD offre le moyen le plus précis et naturel d'expérimenter, d'interagir et de collaborer en 3D. Une fidélité visuelle époustouflante, associée à une intégration logicielle et matérielle dynamique, permet aux utilisateurs de faire l'expérience de l'ingénierie immersive avec les flux de travail les plus fluides et les plus transparents.

Outil transformateur à utiliser dans l'ensemble du portefeuille de Siemens Xcelerator, le Sony HMD amplifie les possibilités en comblant le fossé entre le monde réel et le monde numérique.

Explorez NX Immersive Designer

En savoir plus sur l'écran encastré Sony XR

Man wearing a Sony 3D head-mounted display