Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
CAD pour l'industrie

Conception et développement maritime

Nous travaillons en étroite collaboration avec des entreprises au sein d'industries spécifiques pour produire des outils de conception spécifiques à l'industrie. En intégrant les meilleures pratiques, nous vous aidons à trouver de nouvelles façons d'améliorer la performance et la conception des produits.

Webinaire à la demande

Visualisation de produits avec jumeau numérique pour la marine

En savoir plus sur la visualisation, la réalité virtuelle (VR) et les outils de rendu dans le Designcenter de Siemens qui peuvent réduire le temps de rendu jusqu'à 90 %.

Un rendu NX haute définition d'un yacht noir avec un plancher en bois clair sur un océan bleu.

Processus de conception du navire

Concevez vos futurs navires avec un logiciel de conception de navires de nouvelle génération. Designcenter fournit un environnement ciblé pour la modélisation des concepts des navires, la conception détaillée et les informations de sortie de fabrication.

Accélérez vos projets de conception avec la flexibilité d'organiser les données de votre navire dans plusieurs vues et donnez à vos concepteurs les moyens de rechercher, de récupérer et de travailler en collaboration rapidement sur le processus de conception de navires de bout en bout.

Dans l'environnement d'entreprise numérique de nouvelle génération, les constructeurs navals ont besoin de systèmes de conception et de gestion qui peuvent fonctionner efficacement avec d'énormes quantités de données tout en permettant la conception efficace de classes entières de navires. L'avantage d'un environnement de conception intégré impliquant la conception de la structure en acier et de l'équipement, ainsi que d'un ensemble d'outils d'analyse étroitement intégré, permet des itérations de conception-analyse plus rapides pour fournir plus rapidement de meilleures conceptions de navires.

Conception de la structure de base du navire

Modélisez rapidement une vue macro préliminaire du navire en fonction des entrées de l'étape de conception. Le concept de système structurel prend en charge l'analyse précoce de la conception et la création de rapports et de dessins requis pour approbation par les sociétés de classification. Le modèle de conception de base est représenté par des systèmes de plaques et de profilés qui sont ensuite divisés avec des coutures en sous-systèmes plus petits. Définissez rapidement les ponts et les cloisons longitudinales et transversales dans le cadre des systèmes de plaques. Les piliers, les raidisseurs et le renforcement des bords peuvent être définis dans le cadre des systèmes de profilés. Des pièces standard, des supports et des découpes peuvent être ajoutés au modèle de conception de base. Copiez et reflétisez les objets de conception de base pour modéliser rapidement ces systèmes structurels.

Le modèle de structure de conception de base est topologique et léger. Les changements de conception sont automatiquement et rapidement propagés à ces structures connectées topologiquement et à leurs dessins de classe.

Plan de conception de la structure du navire montrant le cadre de la coque et la disposition du pont

Approche de modèle 3D de conception de navire

Utilisez notre Arrangement général des navires (GA), une approche basée sur des modèles 3D pour créer rapidement et avec précision une proposition pour un nouveau navire dans le cadre de la phase de conception du concept. Il crée un modèle 3D de la disposition générale d'un navire et des dessins 2D correspondants.

Initialiser le processus de conception de l'arrangement général basé sur une structure de produit configurable, ainsi que la définition du modèle de grille conceptuelle et la répartition basée sur le pont. Les concepteurs individuels peuvent détailler chaque terrasse en espaces de chambre avec de l'équipement standard, des pièces et des articles liés à l'hébergement. Le volume net et brut et la surface pour chaque espace sont calculés. Les dessins d'AG principaux, les plans de réservoir et les dessins de plan de porte/fenêtre peuvent être créés de manière associative et rapide avec des informations tabulaires. Les données 3D créées dans le cadre de la conception GA peuvent guider la conception de base de la structure en acier et générer du matériel marketing comme des images haute résolution et des procédures pas à pas.

Un modèle CAO 3D NX de la coque d'un cargo.

Conception détaillée de la structure du navire

Modélisez directement une représentation détaillée de la structure du navire basée sur les résultats de l'étape de conception, ou faites passer les systèmes structurels à partir d'un modèle de conception de base, puis ajoutez les détails structurels secondaires nécessaires. Une définition de fonction de détail paramétrique permet de placer et de modifier rapidement les supports, les pièces standard, les ouvertures, les découpes de profilés, les clips et les colliers, les chanfreins, les coupes d'extrémité, les coupes dans les coins, les découpes sur les bords et les plaques à brides. Créez des piliers structurels et appliquez un matériau isolant sur les surfaces en acier. Une commande pilotée par des règles génère des soudures, déterminant automatiquement où les soudures sont nécessaires et définissant leurs détails.

Le modèle de conception détaillée connecté topologiquement assure une propagation rapide des changements de conception et peut copier et refléter efficacement la conception structurelle existante, améliorant ainsi la productivité du concepteur. Les données générées à partir de la conception détaillée peuvent créer des résultats de planification de la fabrication et de la production.

Un modèle CAO 3D NX d'une coque de navire sans plaques de pont et structures de support internes en acier illustrées en vert.
Webinaire à la demande

Augmentez l'efficacité de la conception des navires avec le jumeau numérique

Apprenez à intégrer des équipes mécaniques, électriques et logicielles déconnectées et cloisonnées pour la construction navale en utilisant un jumeau numérique complet dans un environnement collaboratif unique.

Une soirée, vue aérienne de plusieurs porte-conteneurs dans un port.
Étude de cas

Sunseeker

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Case Study

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

Entreprise:Sunseeker International

Secteur:Construction navale

Localisation:Poole, United Kingdom