Faites de la validation un processus continu et proactif plutôt qu'un processus après coup en automatisant la vérification de la conception avec Designcenter Check-Mate. Il comprend une vaste bibliothèque de centaines de vérifications standard dans la modélisation, le dessin, les informations sur les produits et la fabrication (PMI), la géométrie, le routage, le soudage et d'autres applications. À l'aide de l'outil de création, vous pouvez créer des fonctions de vérification personnalisées. La validation de la conception est continue et automatique, et vous avertit immédiatement lorsque les conceptions ne sont pas conformes aux normes, aux meilleures pratiques ou aux exigences fonctionnelles et techniques critiques.