Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Simulation intégrée à la CAO

Utilisez une architecture commune pour une évolutivité transparente, de la simulation de concepteur à l'ingénierie assistée par ordinateur (CAE) par analyste Augmentez les performances et réduisez le temps de développement avec la conception basée sur la simulation Designcenter.

Essai gratuit de 30 jours

Essayez la simulation dans Designcenter

Découvrez les avantages d'effectuer vous-même des simulations de conception dans l'environnement CAO avec l'essai de simulation de conception.

Graphique d'une pièce en NX, avec une analyse thermique montrant principalement du bleu, du vert et du jaune.

Outils de simulation CAO Designcenter intégrés

Avec Designcenter, vous n'avez plus besoin d'utiliser des applications et des outils logiciels disparates pour la simulation dans la conception et la validation de produits. Vous pouvez effectuer des analyses et des CAE au début du processus de conception avec des capacités de simulation intégrées.

Simulation évolutive pour les concepteurs

Avec la capacité d'accélérer le processus d'exploration et d'optimisation de la conception jusqu'à 90 %, Designcenter Performance Predictor permet aux concepteurs d'explorer les options possibles plus rapidement que les outils et processus traditionnels. Performance Predictor permet une conception pilotée par simulation plus tôt dans le cycle de conception. Les concepteurs peuvent effectuer des simulations simples, libérant ainsi les ingénieurs de simulation pour des simulations plus complexes. Votre analyse est également liée à Simcenter 3D, ce qui signifie que vous pouvez effectuer une simulation approfondie de votre pièce pour validation, prête pour la fabrication.

Performance Predictor vous permet de simuler des pièces que vous créez en temps réel tout en explorant différents choix de conception et de matériaux. Cela permet aux concepteurs de prendre les meilleures décisions, tout en vous permettant également d'explorer plus de concepts sans prototypes ni tests physiques.

Module NX Performance Predictor ouvert dans NX CAD, affichant un

Simulation de conception pour la validation des performances

Comparez rapidement les alternatives de conception et optimisez les caractéristiques de performance dès les premières étapes du processus de conception à l'aide d'outils de simulation de mouvement, structurelle et thermique intégrés à la conception dans Designcenter.

La simulation n'est plus seulement un outil de validation des performances, elle devient une partie organique du processus de développement tout au long du concept et de la conception. La simulation aide les concepteurs à créer de meilleures conceptions plus robustes plus tôt dans le processus de développement, tout en accélérant le temps global nécessaire à la publication d'un plan, ce qui signifie un délai de mise sur le marché plus rapide.

Une analyse de transfert de chaleur exécutée à différentes charges pour valider et optimiser les performances de la conception du tournevis à percussion.

Optimisation de la topologie

Automatisez l'amélioration des conceptions structurelles tout en répondant à toutes les exigences en matière de performances, de matériaux et de fabrication avec Designcenter Topology Optimizer. Générez des conceptions au stade de la conception qui sont optimisées pour la résistance, le matériau et plus encore.

Designcenter Topology Optimizer offre la possibilité d'ajouter diverses contraintes de conception et de fabrication pour contrôler les résultats de l'optimisation, tels que la symétrie de conception, le décalage, l'obturation, le mélange, les angles de surplomb additifs, l'épandage de matériaux additifs autoportant et additif, le moulage, l'usinage et l'extrusion.

L'optimisation de topologie avancée peut également être effectuée en transférant vers Simcenter 3D.

Un montage de boîte de engrenages dans NX CAD avec une fenêtre NX Topology Optimizer ouverte

Animations dans les designs

Tirez parti d'une application d'analyse de mouvement rapide et facile pour étudier le comportement cinématique des conceptions avec Designcenter. L'application de mouvement facile à utiliser vous aide à créer des études cinématiques dès le début du processus de conception. Ces études réduisent le temps nécessaire pour créer une maquette numérique précise, donc plus de temps peut être consacré à la conception.

Lorsque vous fabriquez des produits avec des pièces mobiles, vous devez les voir en action. Vous devez connaître les propriétés cinématiques telles que les déplacements, les vitesses, les accélérations et même les collisions.

Image de l'assemblage de machinerie lourde 3D avec une analyse d'enveloppe de mouvement translucide créée dans NX Animation Designer.

Analyse de mouvement

Étudiez les performances d'assemblage au début du développement en convertissant rapidement un assemblage CAO en un modèle de mouvement fonctionnel. Designcenter Motion vous permet d'avoir un aperçu des performances des produits en animant, en affichant des graphiques et en comparant les réactions, les vitesses et les accélérations.

Avec Designcenter Motion, vous pouvez effectuer des analyses de mouvement telles que l'analyse cinématique, la vérification des interférences, l'articulation, l'analyse dynamique et l'analyse de contact. Vous pouvez également effectuer une analyse structurelle par transfert direct de charge vers Design Simulation.

Analyse de mouvement en cours sur une conception d'aile en NX CAD

Validation de pièces moulées et simulation de moulage par injection

Évaluez la moulabilité des pièces en plastique avec une gamme d'outils Designcenter. Les outils de validation et d'analyse de flux de moules sont destinés à être utilisés par les concepteurs dans les premières étapes du développement de produits et sont entièrement intégrés aux fonctionnalités de Designcenter.

Une pièce moulée

Simulations CFD de débit et thermiques

Effectuez des simulations de débit et thermiques dans l'environnement de conception pour rationaliser le processus de conception et prendre des décisions plus rapidement avec Designcenter CFD Designer.

Vous pouvez simuler avec des analyses de fluides internes et externes en régime permanent ; écoulements laminaires, turbulents et transitoires ; liquides et gaz ; transfert de chaleur conjugué et milieux poreux. Ensuite, affichez les résultats d'analyse dans Designcenter ou ouvrez le modèle dans Simcenter FLOEFD pour une simulation plus avancée.

Une capture d'écran du logiciel de NX CAD montrant NX CFD Designer, une simulation de simulation thermique et de débit dans un ensemble de vannes.

Analyse CFD

Préparer et évaluer des simulations de débit de fluide CFD et de transfert de chaleur avec Simcenter FLOEFD, une solution complète d'analyse numérique des fluides (CFD) 3D. Avec l'intégration de Simcenter FLOEFD dans Designcenter, vous pouvez effectuer des analyses et exécuter des simulations « et si » avec des assistants faciles à utiliser qui identifient la conception optimale dès le début du processus de conception.

Simulation de débit de fluide dans une vanne à piston avec Simcenter FLOEFD pour NX
Étude de cas

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Customer Success Story

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Entreprise:DENSO

Secteur:Automotive & transportation

Localisation:Kariya, Aichi, Japan