Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Fais de câbles

Conception de faisceaux de câblage

Profitez du logiciel de conception de faisceaux de câblage 3D entièrement intégré qui vous permet de concevoir et d'acheminer des faisceaux dans des assemblages complexes. Les capacités du harnais de routage vous permettent de produire un faisceau de câbles directement à partir des modèles d'assemblage de produits CAO Designcenter.

Livre blanc

Conception de faisceaux de fils électromécaniques intégrés

Lisez comment maximiser l'efficacité et produire des produits de haute qualité dans des délais courts en intégrant ECAD et MCAD pour la conception de faisceau de câbles.

Une personne sur un ordinateur avec une superposition numérique d'un bulldozer

Créer des modèles et des dessins de fabrication

Réduisez le temps de production car Designcenter crée facilement des informations pour la fabrication de harnais. Créez automatiquement un modèle aplati du faisceau de câbles qui comprend l'intelligence électrique et des détails tels que les enveloppes de cravate, les clips et les œillets, et les positions relatives des connecteurs.

Les fabricants peuvent utiliser le modèle aplati comme référence pour la conception de gabarit 3D. Ou, vous pouvez utiliser Designcenter pour créer facilement des dessins précis au carton.

Diagramme de conception de faisceau de câbles montrant les composants et les connexions sur fond bleu

Réutiliser les données de conception logique

Tirez parti du routage de fils Designcenter et de la conception de harnais car il utilise les informations de connexion et de composant du schéma de conception logique. Vous pouvez rapidement importer des netlists de données de connexion filaire à partir de systèmes ECAD. Ou utilisez une interface de style assistant pour créer et modifier des connexions.

Fenêtre des interfaces de Capital Logic aux côtés de NX Routing illustrant l'échange direct et la mise à jour

Raccordement/Processus de conception de faisceau de câbles pilotés par composants

Tirez parti de la sélection automatique dans Designcenter CAO. En utilisant les informations de composant ECAD importées, Designcenter peut sélectionner automatiquement la bonne pièce dans la bibliothèque de routage pour le placement. Le placement correct entre les composants est assuré par des ports de routage préconfigurés qui contrôlent l'engagement et la rotation. Créez des chemins de spline robustes entre les connecteurs et d'autres composants comme les pinces. Les splines sont associatives et peuvent être réglées pour éviter le pliage du rayon minimum. Une fois que tous les connecteurs sont liés par des chemins, Designcenter acheminera automatiquement les fils le long de ce réseau et créera des solides de faisceau avec le volume et la masse corrects. Cette liste de connexion avec les longueurs de fil mises à jour peut également être envoyée à ECAD pour une analyse plus approfondie.

Avec les modèles de câblage paramétriques, vous pouvez plus facilement gérer les changements de conception, analyser les dégagements et les interférences et calculer avec précision les longueurs de fil et les diamètres de faisceaux.

Les règles de conception intégrées vérifient et appliquent les pratiques standard et assurent la connectivité pour réduire les coûts de production et les défauts d'assemblage. Pour identifier et corriger rapidement les violations, vous pouvez vérifier les règles lors de la conception ou sur demande.

InterFACE utilisateur de Designcenter Routing Electrical montrant l'analyse de la longueur des cannelures dans les faisceaux de câbles dans l'ensemble de données automobiles.

Conception mécanique-électrique

Intégrez des flux de travail mécaniques et électriques à l'aide de Designcenter et Capital pour permettre une collaboration et un échange de données sans faille entre les équipes de conception, réduire les erreurs liées aux transferts manuels de données et accélérer le développement de produits en permettant la détection précoce et la résolution des problèmes de conception.

Rationalisez votre flux de travail avec Capital X Panel Designer

Simplifiez le processus traditionnellement manuel de routage des câbles et de mise à jour des longueurs de fil en connectant Designcenter (CAO mécanique) à Capital X Panel Designer (CAO électrique natif du cloud). Intégrer vos flux de travail de conception mécanique et électrique n'a jamais été aussi facile au sein de Capital.