Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi le programme de commutation de surface et de prise DELTA ?

Le programme de commutation de surface et de prise DELTA améliore les installations électriques. Assurez des connexions électriques fiables dans les environnements humides comme les garages, les buanderies, les laboratoires ou les espaces extérieurs.

Les environnements humides peuvent causer des risques électriques, et vous avez besoin d'une protection fiable. Le programme de commutateur de surface et de prise DELTA résout ce problème grâce à sa conception IP44 anti-éclaboussures. La construction robuste protège contre l'humidité et les facteurs de stress environnementaux pour la sécurité et la continuité opérationnelles.

La conception IP44 anti-éclaboussures protège contre les éclaboussures d'eau pour prévenir les risques électriques. Les boîtiers et housses en polycarbonate ignifuge offrent une résistance aux chocs et une durabilité dans les températures extrêmes. Cette construction robuste réduit la fréquence de remplacement pour vous faire gagner du temps et des coûts d'entretien.

Principaux avantages

Améliorer la sécurité des installations électriques

Protégez vos installations électriques dans des environnements humides difficiles. La conception et l'indice IP44 minimisent les risques pour fournir un système électrique sécurisé et fiable.

Opérer de manière fiable dans des conditions difficiles

Comptez sur des composants conçus pour les conditions les plus difficiles comme la chaleur et le froid extrêmes. La construction en polycarbonate ignifuge et résistante aux chocs offre des performances et une longévité constantes.

Simplifier l'installation et la maintenance

Installez les interrupteurs et les prises de courant en toute sécurité et facilement, même dans des pièces humides. La conception simple et les matériaux durables réduisent la complexité, permettant une configuration efficace et un entretien minimal.

Capacités en vedette