Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi la DELTA line ?

Pourquoi la DELTA line ?

DELTA line est un programme classique d'interrupteurs et de prises qui offre un design plat intemporel et une large gamme de fonctions pour une intégration transparente dans vos intérieurs existants.

Réaliser une esthétique intérieure cohérente avec des cadres en quatre couleurs modernes. Le i-system flexible fournit un pool de composants neutres, permettant une commutation facile entre les programmes de conception. De plus, la DELTA line vous donne accès à des fonctions étendues comme la communication et le contrôle des aveugles.

Principaux avantages

Améliorez les intérieurs avec un design intemporel

Créez une esthétique sophistiquée avec notre programme de commutation intemporel, conçu avec des proportions équilibrées et une apparence élégante. Son design clair et plat s'intègre parfaitement dans n'importe quel intérieur pour un look raffiné.

Rationaliser la communication d'urgence

Diffuser des messages vitaux pour tous les types d'urgences, des incendies et des conditions météorologiques aux événements de notification de masse. Assurer une communication claire et rapide pour guider les occupants et gérer efficacement les incidents.

Activez des opérations sécurisées et flexibles

Maintenez des opérations sécurisées tout en bénéficiant de la connectivité cloud pour l'état des événements en temps réel et des réponses plus rapides. Le Cerberus PRO Modular offre également une cybersécurité avec un accès à distance crypté avancé et un pare-feu intégré.

CAPACITÉS EN VEDETTE

Composants

Commencer