Et si j'ai besoin de plus d'espace dans l'armoire de commande ?
La série de produits SINAMICS DCP (DC Power Converter) contient tous les composants d'un convertisseur DC-DC dans un seul appareil compact. Il est prêt pour une utilisation immédiate sans ingénierie supplémentaire. ImPLÉmentez facilement une extension d'alimentation en connectant plusieurs DCP SINAMICS en parallèle.
En tant que convertisseur buck and boost, le SINAMICS DCP peut connecter deux systèmes de tension CC à différents niveaux de tension pour faciliter l'échange d'énergie. Cela nécessite moins de composants et économise de l'espace d'installation.
Siemens propose le SINAMICS DCP 250kW, un appareil qui peut réaliser des tensions de sortie allant jusqu'à 1200 V et constitue la base optimale pour concevoir et mettre en œuvre des bancs d'essai pour les véhicules électriques, alignés sur les exigences croissantes de l'industrie automobile.
Ces convertisseurs DC-DC sont-ils durables ?
La technologie SINAMICS DCP réduit considérablement les charges énergétiques de pointe, économisant jusqu'à 70 % de la consommation de diesel. Dans les bancs d'essais automobiles, le SINAMICS DCP agit comme un convertisseur de charge et de suralimentation, optimisant l'alimentation des onduleurs de véhicules dans les systèmes de test des unités d'entraînement électriques.
Pour les industries qui visent à améliorer l'efficacité énergétique, l'intégration du stockage d'énergie est essentielle. C'est pourquoi SINAMICS DCP offre une solution transformatrice qui répond aux demandes des industries modernes qui aspirent à des pratiques plus durables et plus efficaces sur le plan énergétique.
Comment ces convertisseurs DC-DC fonctionnent-ils avec d'autres solutions SIMAMICS ?
Un module moteur du système multiaxe SINAMICS S120 est le composant central du convertisseur DC-DC SINAMICS S120. En ajoutant des composants supplémentaires, il devient un convertisseur DC-DC complet qui peut être adapté individuellement à l'application. Cette approche modulaire permet une intégration facile dans la gamme d'entraînements SINAMICS S120 mécaniquement, électriquement et en termes de logiciels. Cela génère également des effets de synergie tels qu'une apparence uniforme, l'utilisation des interfaces de communication existantes et une conception universelle.